(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใช้ สกรูด้วง SGB ตามที่ คลองเลื่อย
·ทำจากพลาสติกจึงไม่ทำให้ ชิ้นงาน เกิดรอยขีดข่วน
·มีผลในกรณีที่ ชิ้นงาน ไม่สม่ำเสมอหรือเอียงเป็นต้น
·สามารถเลือกขนาด แพ้ด แรงดึง ให้เหมาะกับ ชิ้นงาน ได้
· วัสดุ / การตกแต่ง โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (สีดำด้าน)
รหัสสินค้า |
---|
SBP-15-M6 |
SBP-15-M8 |
SBP-18-M8 |
SBP-18-M10 |
SBP-21-M8 |
SBP-21-M10 |
SBP-21-M12 |
SBP-25-M8 |
SBP-25-M10 |
SBP-32-M8 |
SBP-32-M10 |
SBP-32-M12 |
SBP-40-M8 |
SBP-40-M10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | OD (φ) | สกรูด้วง ใช้งานได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 111.43 ฿ 47.11 | NBK THRUST PAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | SGB-M6/SGBS-M6 | ||
฿ 111.43 ฿ 43.67 | NBK THRUST PAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | SGB-M8/SGBS-M8 | ||
฿ 122.86 | THRUST PAD | 1 ชิ้น | 7 วัน | 18 | SGB-M8/SGBS-M8 | ||
฿ 122.86 | THRUST PAD | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | SGB-M10/SGBS-M10 | ||
฿ 79.19 | THRUST PAD | 1 ชิ้น | 7 วัน | 21 | SGB-M8/SGBS-M8 | ||
฿ 79.19 | THRUST PAD | 1 ชิ้น | 7 วัน | 21 | SGB-M10/SGBS-M10 | ||
฿ 130.48 | THRUST PAD | 1 ชิ้น | 7 วัน | 21 | SGB-M12/SGBS-M12 | ||
฿ 95.96 | THRUST PAD | 1 ชิ้น | 7 วัน | 25 | SGB-M8/SGBS-M8 | ||
฿ 165.72 | THRUST PAD | 1 ชิ้น | 7 วัน | 25 | SGB-M10/SGBS-M10 | ||
฿ 245.72 | THRUST PAD | 1 ชิ้น | 7 วัน | 32 | SGB-M8/SGBS-M8 | ||
฿ 134.18 | THRUST PAD | 1 ชิ้น | 7 วัน | 32 | SGB-M10/SGBS-M10 | ||
฿ 134.18 | THRUST PAD | 1 ชิ้น | 7 วัน | 32 | SGB-M12/SGBS-M12 | ||
฿ 142.98 | THRUST PAD | 1 ชิ้น | 7 วัน | 40 | SGB-M8/SGBS-M8 | ||
฿ 263.81 | THRUST PAD | 1 ชิ้น | 7 วัน | 40 | SGB-M10/SGBS-M10 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง