1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวนรองขอบ Bezel - SWBS

แหวนรองขอบ Bezel - SWBS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 251.85/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แหวนรองสกรูหัวแบน ทำให้ผิวสำเร็จของส่วนที่ติดตั้งสวยงาม

รหัสสินค้า
SWBS-4
SWBS-5
SWBS-6
SWBS-8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(มิลลิเมตร)
ค่ากำหนดของเกลียว (M) ความหนา t
(มิลลิเมตร)

฿ 251.85

STAINLESS STEEL BEZEL DISC 1 ชิ้น 5 วัน 4.31843

฿ 266.88

STAINLESS STEEL BEZEL DISC 1 ชิ้น 7 วัน 5.32053.5

฿ 307.10

STAINLESS STEEL BEZEL DISC 1 ชิ้น 7 วัน 6.42264

฿ 348.23

STAINLESS STEEL BEZEL DISC 1 ชิ้น 7 วัน 8.42685

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ สแตนเลส กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ชนิด แหวนรอง ทรงกลม
ประเภท (การใช้งาน) การกำหนดค่าพิเศษ หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) วัสดุ: สแตนเลส SUS303
กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) ไม่