1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น็อตเซรามิก - SCX-N

น็อตเซรามิก - SCX-N
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,138.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· น็อตเซรามิก มีอลูมินาบริสุทธิ์สูงถึง 99.5%
· สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องที่ 1500°C
· ทนความร้อนและสารเคมีได้ดีเยี่ยม พร้อมคุณสมบัติความเป็นฉนวนไฟฟ้า
· สำหรับการใช้งานแบบทนต่อสารเคมีในอุปกรณ์ผลิต FPD อุปกรณ์ผลิตสารกึ่งตัวนำ อุปกรณ์แกะสลัก PCB สิ่งอำนวยความสะดวกในกระบวนการเคลือบผิวโลหะ และโรงงานเคมี เป็นต้น
สำหรับงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น หม้อแปลง และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
· วัสดุและพื้นผิว: Al2O (อลูมินา 99.5%)

รหัสสินค้า
SCX-M3-N
SCX-M4-N
SCX-M5-N
SCX-M6-N
SCX-M8-N
SCX-M10-N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว (M) ความกว้างขันประแจ
(มิลลิเมตร)
ความหนา H (และ T)
(มิลลิเมตร)

฿ 1,138.95

CERAMIC CAP SCREW_BOLT 1 ชิ้น 5 วัน 35.52.3

฿ 1,194.41

CERAMIC CAP SCREW_BOLT 1 ชิ้น 5 วัน 473.1

฿ 1,204.26

CERAMIC CAP SCREW_BOLT 1 ชิ้น 5 วัน 584.6

฿ 1,449.96

CERAMIC CAP SCREW_BOLT 1 ชิ้น 5 วัน 6105

฿ 1,710.99

CERAMIC CAP SCREW_BOLT 1 ชิ้น 5 วัน 8136.7

฿ 1,857.50

CERAMIC CAP SCREW_BOLT 1 ชิ้น 5 วัน 10168.2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เซรามิก ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ กระบวนการเตรียมผิว ไม่
หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น ทั่วไป กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ไม่