(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ใช้ร่วมกับก้านโยก/ปุ่มบิด หรือสินค้าเกลียวในอื่น ๆ และใช้เป็นก้านโยก/ปุ่มบิดสำหรับเกลียวละเอียด ฯลฯ
· สำหรับการยึดด้วยสกรู ให้ใช้พินสต็อปหรือกาวแบบไม่ใช้ออกซิเจน แนะนำให้ใช้พินสต็อปเมื่อใช้ร่วมกับก้านโยกและ/หรือปุ่มบิดและต้องทำการขันซ้ำ ๆ
· มาพร้อมแหวนล็อค สามารถกำหนดความยาวของเกลียวได้อย่างแม่นยำได้ด้วยแหวนล็อค
· สามารถสั่งความยาวสกรูแบบกำหนดเองได้
· อะแดปเตอร์สกรูมีให้เลือกหลายแบบ
รหัสสินค้า |
---|
SADS-M5X16-RF |
SADS-M6X12-RF |
SADS-M6X25-RF |
SADS-M8X32-RF |
SADS-M8X50-RF |
SADS-M8X63-RF |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง เกลียว ม | พิทช์ เกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางของ เกลียว ความยาว L1.5 | เกลียว เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 M1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 166.34 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 0.5 | 16 | 5 | ||
฿ 170.57 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 0.75 | 12 | 6 | ||
฿ 187.81 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 0.75 | 25 | 6 | ||
฿ 222.61 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 1 | 32 | 8 | ||
฿ 248.93 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 1 | 50 | 8 | ||
฿ 262.25 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 1 | 63 | 8 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ทำ เกลียว สมบูรณ์ | วัสดุ | สเตนเลส | ชนิดสกรู | เกลียว ละเอียด |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | เกลียวละเอียด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง