1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวนรองชุบแข็งรุ่น SWF

แหวนรองชุบแข็งรุ่น SWF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 61.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แหวนอีแปะ สำหรับ โบลท์ ความแข็งแรงสูง พื้นผิว ที่ แหวนรอง นั่งจะไม่จม แหวนรอง เหล่านี้ป้องกันไม่ให้ โบลท์ คลายเนื่องจาก พื้นผิว ที่พวกเขานั่งจม ฯลฯ

รหัสสินค้า
SWF-6
SWF-8
SWF-10
SWF-12
SWF-16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(มิลลิเมตร)
ค่ากำหนดของเกลียว (M) ความหนา t
(มิลลิเมตร)

฿ 61.10

NBK FLAT WASHER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6.41763

฿ 84.19

NBK FLAT WASHER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8.42384

฿ 106.74

NBK FLAT WASHER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10.528104

฿ 134.23

NBK FLAT WASHER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1335125

฿ 192.42

NBK FLAT WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 1745166

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ ชนิด แหวนอีแปะ
ประเภท (การใช้งาน) แหวนอีแปะ หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) เคลือบผิวแบล็คออกไซด์
วัสดุ เหล็กกล้า SCM435