1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูเรซิ่น (PC / แหวนรอง) SPC-W【1-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สกรูเรซิ่น (PC / แหวนรอง) SPC-W
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สกรูเรซิ่น (แหวนรอง) นี้มีคุณสมบัติดูดซับน้ำต่ำ และทนต่อสภาพแวดล้อมดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· ทำจากโพลีคาร์บอเนต ซึ่งเป็นพลาสติกวิศวกรรมที่ทนต่อแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม
· เหมาะสำหรับใช้ในช่วงอุณหภูมิที่กว้าง (-40 °C ถึง +115 °C)
· วัสดุ / สีของบอดี้: PC (โพลีคาร์บอเนต) / สีใส
· อุณหภูมิที่ทนความร้อน*: 115 °C
*ค่านี้ใช้กับวัสดุเรซิ่น อุณหภูมิที่คุณสามารถใช้สินค้านี้อาจแตกต่างกันไปตามสภาพการใช้งาน เช่น แรงบิดขันแน่น
[การใช้งาน]
· ใช้ในอุปกรณ์ / ยานพาหนะไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

รหัสสินค้า
SPC-2-WSALE
SPC-2-W-VA
SPC-3-WSALE
SPC-3-W-VA
SPC-4-W
SPC-4-W-VA
SPC-5-WSALE
SPC-5-W-VA
SPC-6-W
SPC-6-W-VA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งID
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
หน่วยขาย

฿ 152.52

฿ 99.23

NBK PLASTIC SCREW 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2.10.5กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 2.70

PLASTIC SCREW 1 ชิ้น 7 วัน 2.10.5ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 168.25

฿ 108.12

NBK PLASTIC SCREW 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3.30.8กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 2.70

PLASTIC SCREW 1 ชิ้น 7 วัน 3.30.8ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 176.63

NBK PLASTIC SCREW 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4.50.8กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 2.90

PLASTIC SCREW 1 ชิ้น 7 วัน 4.50.8ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 201.03

฿ 128.90

NBK PLASTIC SCREW 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5.50.8กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 3.87

PLASTIC SCREW 1 ชิ้น 5 วัน 5.50.8ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 129.13

PLASTIC SCREW 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 6.51กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 3.91

PLASTIC SCREW 1 ชิ้น 7 วัน 6.51ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท (การใช้งาน) แหวนอีแปะ ชนิด แหวนอีแปะ วัสดุ เรซิ่น
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ วัสดุ เรซิ่น PC (โพลีคาร์บอเนต) กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ไม่