(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แหวนรอง สำหรับนัทหัวหกเหลี่ยมเกลียวยูนิไฟด์ ใช้ร่วมกับโบลท์หัวหกเหลี่ยมและโบลท์หัวกระดุมหกเหลี่ยม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (มิลลิเมตร) | ชนิด | ประเภท (การใช้งาน) | ความหนา t (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย | ชนิดแหวนรองสปริง | ค่ากำหนดของเกลียว (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 378.05 | NBK HEXAGON NUT _ WASHER | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 0.281 | 0.625 | แหวนอีแปะ | แหวนอีแปะ | 0.05 | กล่อง / แพ็กเกจ | - | 1/4 | ||
฿ 137.00 ฿ 65.66 | NBK HEXAGON NUT _ WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.281 | 0.625 | แหวนอีแปะ | แหวนอีแปะ | 0.05 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | 1/4 | |||
฿ 236.39 ฿ 141.50 | NBK HEXAGON NUT _ WASHER | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.252 | 0.487 | แหวนสปริง | แหวนสปริง | - | กล่อง / แพ็กเกจ | มาตรฐาน | 1/4 | ||
฿ 137.00 ฿ 63.02 | NBK HEXAGON NUT _ WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.252 | 0.487 | แหวนสปริง | แหวนสปริง | - | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | มาตรฐาน | 1/4 | |||
฿ 347.02 ฿ 180.35 | NBK HEXAGON NUT _ WASHER | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.391 | 0.875 | แหวนอีแปะ | แหวนอีแปะ | 0.059 | กล่อง / แพ็กเกจ | - | 3/8 | ||
฿ 53.83 ฿ 28.12 | NBK HEXAGON NUT _ WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.391 | 0.875 | แหวนอีแปะ | แหวนอีแปะ | 0.059 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | 3/8 | |||
฿ 311.23 ฿ 161.93 | NBK HEXAGON NUT _ WASHER | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.377 | 0.68 | แหวนสปริง | แหวนสปริง | - | กล่อง / แพ็กเกจ | มาตรฐาน | 3/8 | ||
฿ 44.73 ฿ 23.45 | NBK HEXAGON NUT _ WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.377 | 0.68 | แหวนสปริง | แหวนสปริง | - | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | มาตรฐาน | 3/8 | |||
฿ 275.04 | HEXAGON NUT _ WASHER | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 0.344 | 0.75 | แหวนอีแปะ | แหวนอีแปะ | 0.05 | กล่อง / แพ็กเกจ | - | 5/16 | ||
฿ 41.55 | HEXAGON NUT _ WASHER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.344 | 0.75 | แหวนอีแปะ | แหวนอีแปะ | 0.05 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | 5/16 | |||
฿ 273.18 | HEXAGON NUT _ WASHER | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 0.314 | 0.583 | แหวนสปริง | แหวนสปริง | - | กล่อง / แพ็กเกจ | มาตรฐาน | 5/16 | ||
฿ 41.39 | HEXAGON NUT _ WASHER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.314 | 0.583 | แหวนสปริง | แหวนสปริง | - | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | มาตรฐาน | 5/16 | |||
฿ 182.63 ฿ 97.20 | NBK HEXAGON NUT _ WASHER | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.125 | 0.312 | แหวนอีแปะ | แหวนอีแปะ | 0.031 | กล่อง / แพ็กเกจ | - | No4 | ||
฿ 29.03 | HEXAGON NUT _ WASHER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.125 | 0.312 | แหวนอีแปะ | แหวนอีแปะ | 0.031 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | No4 | |||
฿ 175.23 ฿ 105.24 | NBK HEXAGON NUT _ WASHER | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.114 | 0.209 | แหวนสปริง | แหวนสปริง | - | กล่อง / แพ็กเกจ | มาตรฐาน | No4 | ||
฿ 29.03 | HEXAGON NUT _ WASHER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.114 | 0.209 | แหวนสปริง | แหวนสปริง | - | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | มาตรฐาน | No4 | |||
฿ 182.78 | NBK HEXAGON NUT _ WASHER | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.156 | 0.375 | แหวนอีแปะ | แหวนอีแปะ | 0.031 | กล่อง / แพ็กเกจ | - | No6 | ||
฿ 29.03 | NBK HEXAGON NUT _ WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.156 | 0.375 | แหวนอีแปะ | แหวนอีแปะ | 0.031 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | No6 | |||
฿ 177.00 | HEXAGON NUT _ WASHER | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 0.141 | 0.25 | แหวนสปริง | แหวนสปริง | - | กล่อง / แพ็กเกจ | มาตรฐาน | No6 | ||
฿ 29.03 | HEXAGON NUT _ WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.141 | 0.25 | แหวนสปริง | แหวนสปริง | - | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | มาตรฐาน | No6 | |||
฿ 206.94 | HEXAGON NUT _ WASHER | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 0.172 | 0.375 | แหวนอีแปะ | แหวนอีแปะ | 0.031 | กล่อง / แพ็กเกจ | - | No8 | ||
฿ 34.84 | HEXAGON NUT _ WASHER | 1 ชิ้น | 17 วัน | 0.172 | 0.375 | แหวนอีแปะ | แหวนอีแปะ | 0.031 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | No8 | |||
฿ 189.71 | HEXAGON NUT _ WASHER | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 0.167 | 0.293 | แหวนสปริง | แหวนสปริง | - | กล่อง / แพ็กเกจ | มาตรฐาน | No8 | ||
฿ 34.84 ฿ 18.51 | NBK HEXAGON NUT _ WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.167 | 0.293 | แหวนสปริง | แหวนสปริง | - | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | มาตรฐาน | No8 | |||
฿ 212.57 ฿ 110.28 | NBK HEXAGON NUT _ WASHER | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.203 | 0.438 | แหวนอีแปะ | แหวนอีแปะ | 0.031 | กล่อง / แพ็กเกจ | - | No10 | ||
฿ 34.84 ฿ 21.25 | NBK HEXAGON NUT _ WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.203 | 0.438 | แหวนอีแปะ | แหวนอีแปะ | 0.031 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | No10 | |||
฿ 194.19 ฿ 110.28 | NBK HEXAGON NUT _ WASHER | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.193 | 0.334 | แหวนสปริง | แหวนสปริง | - | กล่อง / แพ็กเกจ | มาตรฐาน | No10 | ||
฿ 34.84 | HEXAGON NUT _ WASHER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.193 | 0.334 | แหวนสปริง | แหวนสปริง | - | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | มาตรฐาน | No10 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | สแตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | วัสดุ: สแตนเลส | SUS304 |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง