(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
PEEKเป็นเทอร์โมพลาสติกซึ่งเป็นพลาสติกซุปเปอร์วิศวกรรม มีคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีที่ยอดเยี่ยม รวมทั้งทนต่อสารเคมีได้ดีเยี่ยม ยังคงไม่ได้รับผลกระทบจากสารเคมี ยกเว้นกรดซัลฟิวริกเข้มข้นกรดไนตริกเข้มข้นและกรดไฮโดรเจนฟลูออไรด์เข้มข้น และทนความร้อนและกันน้ำได้อย่างยอดเยี่ยมและยังคงรักษาความแข็งแกร่งที่อุณหภูมิสูง,ทนต่อการเสียด,ทนต่อแรงกระแทกและความเหนื่อยล้า
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 455.07 ฿ 280.46 | NBK PLASTIC SCREW | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | 30 | 0.5 | ||
฿ 479.06 ฿ 258.93 | NBK PLASTIC SCREW | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | 40 | 0.5 | ||
฿ 479.06 ฿ 258.93 | NBK PLASTIC SCREW | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | 50 | 0.5 | ||
฿ 659.50 | NBK PLASTIC SCREW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 40 | 0.7 | ||
฿ 649.58 | NBK PLASTIC SCREW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 50 | 0.7 | ||
฿ 649.12 | PLASTIC SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | 60 | 0.7 | ||
฿ 649.12 | PLASTIC SCREW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 70 | 0.7 | ||
฿ 649.28 | PLASTIC SCREW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 80 | 0.7 | ||
฿ 649.28 | PLASTIC SCREW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 90 | 0.7 | ||
฿ 649.74 | PLASTIC SCREW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 100 | 0.7 | ||
฿ 834.32 | NBK PLASTIC SCREW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 40 | 0.8 | ||
฿ 770.07 | NBK PLASTIC SCREW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 50 | 0.8 | ||
฿ 769.62 | PLASTIC SCREW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 60 | 0.8 | ||
฿ 769.62 | PLASTIC SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 5 | 70 | 0.8 | ||
฿ 740.30 | PLASTIC SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 5 | 80 | 0.8 | ||
฿ 769.77 | PLASTIC SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 5 | 90 | 0.8 | ||
฿ 747.35 | PLASTIC SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 5 | 100 | 0.8 | ||
฿ 983.92 ฿ 520.79 | NBK PLASTIC SCREW | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 50 | 1 | ||
฿ 955.41 | PLASTIC SCREW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 60 | 1 | ||
฿ 955.87 ฿ 506.52 | NBK PLASTIC SCREW | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 70 | 1 | ||
฿ 955.41 | PLASTIC SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 80 | 1 | ||
฿ 955.57 | PLASTIC SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 90 | 1 | ||
฿ 931.63 | PLASTIC SCREW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 100 | 1 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | มาตรฐาน | รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เรซิ่น | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | การใช้งาน | มาตรฐาน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / ฉนวนกันความร้อน แบบใช้ไฟฟ้า / ป้องกันร่วง |
วัสดุ พลาสติก | PEEK | สเปค | เกลียวเต็ม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง