(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โบลท์เหล่านี้ไม่ดูดติดกับแม่เหล็ก เหมาะสำหรับอุปกรณ์การผลิต FPD อุปกรณ์การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการคุณสมบัติที่ไม่ดูดติดกับแม่เหล็ก พื้นผิวได้รับการปรับแต่งโดยกระบวนการขัดเงาด้วยสารเคมีชนิดพิเศษและการเคลือบผิวให้สว่าง น้ำมันและฝุ่นไม่เกาะพื้นผิว และปล่อยแก๊สน้อยมาก
ขนาดเกลียว (M) | 4 | ความยาว L (มม.) | 8 | รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) | รูปทรง รายละเอียด | มาตรฐาน | วัสดุ | ไททาเนียม |
ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ | ระยะพิทช์(มิลลิเมตร) | 0.7 | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการขัดเงาด้วยสารเคมีพิเศษ |
ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | การใช้งาน | มาตรฐาน / ต่ำ outgas / ไม่เป็นแม่เหล็ก / สำหรับระบบ สุญญากาศ / ใช้สำหรับสถานการณ์ที่สะอาด |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SVST-M4X8 ในชุด โบลท์หัวหกเหลี่ยม (ไทเทเนียม มีรูระบายแก๊ส) - SVST
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง