(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เกลียว เรซิ่น ไม่ลุกติดไฟ ดีเยี่ยม ( น็อตหกเหลี่ยม) ที่ตรงตาม มาตรฐาน UL 94 V-0
[คุณสมบัติ]
· PTFE เป็นพลาสติกที่ทนต่อความร้อนสารเคมีและ ทนการเสียดสี ดีเยี่ยมรวมทั้งคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่โดดเด่น
·แทบไม่มีสารเคมีที่มีผลต่อ PTFE
·อุณหภูมิทนความร้อน *:260 องศาเซลเซียส
* ค่า นี้ใช้กับ วัสดุ เรซิ่นอุณหภูมิที่คุณสามารถใช้ ผลิตภัณฑ์ นี้อาจแตกต่างกันไปตามสภาพการใช้งานเช่น แรงบิดขันแน่น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·อุปกรณ์การผลิต FPD / อุปกรณ์การ ผลิต สารกึ่งตัวนำ / อุปกรณ์แกะสลัก PCB / โรงงาน กระบวนการเตรียมผิว โลหะ / โรงงานเคมี
รหัสสินค้า |
---|
SPT-M3-N |
SPT-M4-N |
SPT-M5-N |
SPT-M6-N |
SPT-M8-N |
SPT-M10-N |
SPT-M12-N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | เบอร์ประแจ (มิลลิเมตร) | ความหนา H (และ T) (มิลลิเมตร) | พิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 312.91 | PLASTIC SCREW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 5.5 | 2.4 | 0.5 | ||
฿ 317.75 ฿ 175.65 | NBK PLASTIC SCREW | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 7 | 3.2 | 0.7 | ||
฿ 332.87 | PLASTIC SCREW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 8 | 4.7 | 0.8 | ||
฿ 338.16 ฿ 185.85 | NBK PLASTIC SCREW | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 10 | 5.2 | 1 | ||
฿ 398.60 ฿ 217.16 | NBK PLASTIC SCREW | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 13 | 6.8 | 1.25 | ||
฿ 458.19 | PLASTIC SCREW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | 8.4 | 1.5 | ||
฿ 489.04 | PLASTIC SCREW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 18 | 10.8 | 1.75 |
กำลังโหลด …
รูปทรงพื้นฐาน | น็อตหกเหลี่ยม | วัสดุ | PTFE | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท สกรู เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | การใช้งาน / ฟังก์ชั่น | ทั่วไป | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง