(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สกรู เรซิ่น ไม่ลุกติดไฟ สูง ( น็อตหกเหลี่ยม) ที่ตรงตาม มาตรฐาน UL 94 V-0
[คุณสมบัติ]
· PEEK เป็น พลาสติก วิศวกรรม เทอร์โมพลาสติก พลาสติกที่มีคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีที่ดีเยี่ยม
·เนื่องจากความ ทนสารเคมี ดีเยี่ยม ผลิตภัณฑ์ แทบไม่ได้รับผลกระทบจากสารเคมีอื่นนอกเหนือจากกรดซัลฟิวริกเข้มข้นกรดไนตริกเข้มข้นและกรดไฮโดรฟลูออริกเข้มข้น
· ทนความร้อน และกันน้ำได้ดีเยี่ยมรักษา ทนความร้อน สูงและ ทนต่อการ ทนการเสียดสี ต่อแรงกระแทกและทนต่อความเมื่อยล้าได้ดีเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·อุปกรณ์การผลิต FPD / อุปกรณ์การ ผลิต สารกึ่งตัวนำ / อุปกรณ์แกะสลัก PCB / สิ่งอำนวยความสะดวกใน กระบวนการเตรียมผิว โลหะ
· โรงงาน เคมี หม้อแปลงไฟฟ้า แบบใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ปั๊มน้ำร้อน / ปั๊มเคมี
รหัสสินค้า |
---|
SPE-M2-N |
SPE-M2-N-VA |
SPE-M2.6-N |
SPE-M2.6-N-VA |
SPE-M3-N |
SPE-M3-N-VA |
SPE-M4-N |
SPE-M4-N-VA |
SPE-M5-N |
SPE-M5-N-VA |
SPE-M6-N |
SPE-M6-N-VA |
SPE-M8-N |
SPE-M8-N-VA |
SPE-M10-N |
SPE-M10-N-VA |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | หน่วยขาย | เบอร์ประแจ (มิลลิเมตร) | ความหนา H (และ T) (มิลลิเมตร) | พิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 423.43 ฿ 229.80 | NBK PLASTIC SCREW | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 2 | กล่อง / แพ็กเกจ | 4 | 1.6 | 0.4 | ||
฿ 38.71 ฿ 19.33 | NBK PLASTIC SCREW | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 2 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 4 | 1.6 | 0.4 | |||
฿ 422.97 ฿ 235.72 | NBK PLASTIC SCREW | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 2.6 | กล่อง / แพ็กเกจ | 5 | 2 | 0.45 | ||
฿ 38.71 | PLASTIC SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 2.6 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 5 | 2 | 0.45 | |||
฿ 396.09 | NBK PLASTIC SCREW | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 3 | กล่อง / แพ็กเกจ | 5.5 | 2.4 | 0.5 | ||
฿ 31.94 ฿ 27.80 | NBK PLASTIC SCREW | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 3 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 5.5 | 2.4 | 0.5 | |||
฿ 480.36 | NBK PLASTIC SCREW | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 4 | กล่อง / แพ็กเกจ | 7 | 3.2 | 0.7 | ||
฿ 90.64 | NBK PLASTIC SCREW | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 4 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 7 | 3.2 | 0.7 | |||
฿ 624.65 ฿ 334.75 | NBK PLASTIC SCREW | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 5 | กล่อง / แพ็กเกจ | 8 | 4 | 0.8 | ||
฿ 57.10 | PLASTIC SCREW | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 8 | 4 | 0.8 | |||
฿ 755.27 | NBK PLASTIC SCREW | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 6 | กล่อง / แพ็กเกจ | 10 | 5 | 1 | ||
฿ 138.39 | PLASTIC SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 10 | 5 | 1 | |||
฿ 564.48 ฿ 303.69 | NBK PLASTIC SCREW | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 8 | กล่อง / แพ็กเกจ | 13 | 6.5 | 1.25 | ||
฿ 195.63 | PLASTIC SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 13 | 6.5 | 1.25 | |||
฿ 1,648.88 | PLASTIC SCREW | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | - | 10 | กล่อง / แพ็กเกจ | 17 | 8 | 1.5 | ||
฿ 331.06 | PLASTIC SCREW | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 10 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 17 | 8 | 1.5 |
กำลังโหลด …
รูปทรงพื้นฐาน | น็อตหกเหลี่ยม | วัสดุ | PEEK | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท สกรู เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | การใช้งาน / ฟังก์ชั่น | ทั่วไป | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง