1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น็อตล็อค - SWUS【1-20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

น็อตล็อค - SWUS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 43.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

น๊อตตัวเมีย มีกลไกการล็อค (การป้องกันการคลาย) ที่มีประสิทธิภาพสูง กลไกนี้ป้องกันการคลายที่เกิดจากการสั่นสะเทือน

รหัสสินค้า
SWUS-M6-VASALE
SWUS-M8
SWUS-M8-VA
SWUS-M10
SWUS-M10-VA
SWUS-M12
SWUS-M12-VA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว (M) หน่วยขาย เบอร์ประแจ
(มิลลิเมตร)
ความหนา H (และ T)
(มิลลิเมตร)
พิทช์
(มิลลิเมตร)

฿ 81.57

฿ 57.21

NBK HEXAGON LOCK NUT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)1061

฿ 658.20

HEXAGON LOCK NUT 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 8กล่อง / แพ็กเกจ1381.25

฿ 43.55

NBK HEXAGON LOCK NUT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)1381.25

฿ 454.07

NBK HEXAGON LOCK NUT 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10กล่อง / แพ็กเกจ17101.5

฿ 63.81

HEXAGON LOCK NUT 1 ชิ้น 5 วัน 10ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)17101.5

฿ 596.88

HEXAGON LOCK NUT 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 12กล่อง / แพ็กเกจ19121.75

฿ 73.26

HEXAGON LOCK NUT 1 ชิ้น 7 วัน 12ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)19121.75

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ สเตนเลส แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น หยุดคลาย ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ รายละเอียดการล็อค น็อตแรงเสียดทาน กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ไม่