(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อะแดปเตอร์สกรูชนิดเกลียวยาว
[คุณสมบัติ]
· ใช้ร่วมกับก้านโยก/ปุ่มบิด ฯลฯ สินค้าเกลียวใน และใช้เป็นก้านโยก/ปุ่มบิดชนิดเกลียวยาว ฯลฯ
· สำหรับการยึดด้วยสกรู ให้ใช้พินสต็อปหรือกาวแบบไม่ใช้ออกซิเจน
· แนะนำให้ใช้พินเมื่อใช้ร่วมกับก้านโยก/ปุ่มบิดและต้องทำการขันซ้ำ ๆ
· SAD-FT / วัสดุและผิวสำเร็จ: SWRM6K (ทำจากเหล็กกล้า) ชุบผิวไตรวาเลนท์โครเมต
· SADS-FT / วัสดุ: SUS304 (สแตนเลส)
[การใช้งาน]
· มีกลไกป้อนสกรูแบบง่าย โดยใช้ร่วมกับปุ่มบิดเจ็ดแฉก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | เส้นผ่านศูนย์กลาง เกลียว ม | พิทช์ เกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางของ เกลียว ความยาว L1.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 65.51 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เหล็ก | 4 | 0.7 | 40 | ||
฿ 73.68 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เหล็ก | 4 | 0.7 | 50 | ||
฿ 72.32 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เหล็ก | 4 | 0.7 | 60 | ||
฿ 82.45 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เหล็ก | 4 | 0.7 | 80 | ||
฿ 90.78 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เหล็ก | 4 | 0.7 | 100 | ||
฿ 73.83 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เหล็ก | 5 | 0.8 | 40 | ||
฿ 74.35 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เหล็ก | 5 | 0.8 | 60 | ||
฿ 82.78 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เหล็ก | 5 | 0.8 | 80 | ||
฿ 100.78 ฿ 54.23 | NBK CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เหล็ก | 5 | 0.8 | 100 | ||
฿ 62.92 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เหล็ก | 6 | 1 | 60 | ||
฿ 74.59 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เหล็ก | 6 | 1 | 80 | ||
฿ 79.34 ฿ 42.96 | NBK CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เหล็ก | 6 | 1 | 100 | ||
฿ 76.00 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เหล็ก | 8 | 1.25 | 50 | ||
฿ 79.65 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เหล็ก | 8 | 1.25 | 60 | ||
฿ 89.96 ฿ 48.73 | NBK CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เหล็ก | 8 | 1.25 | 80 | ||
฿ 104.50 ฿ 56.15 | NBK CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เหล็ก | 8 | 1.25 | 100 | ||
฿ 101.51 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | เหล็ก | 10 | 1.5 | 80 | ||
฿ 107.61 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เหล็ก | 10 | 1.5 | 100 | ||
฿ 122.76 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เหล็ก | 10 | 1.5 | 120 | ||
฿ 72.31 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | 4 | 0.7 | 40 | ||
฿ 76.93 ฿ 41.60 | NBK CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สเตนเลส | 4 | 0.7 | 50 | ||
฿ 82.30 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | 4 | 0.7 | 60 | ||
฿ 91.70 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | 4 | 0.7 | 80 | ||
฿ 99.85 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | 4 | 0.7 | 100 | ||
฿ 81.69 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | 5 | 0.8 | 40 | ||
฿ 86.24 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | 5 | 0.8 | 50 | ||
฿ 89.22 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | 5 | 0.8 | 60 | ||
฿ 100.17 ฿ 53.95 | NBK CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สเตนเลส | 5 | 0.8 | 80 | ||
฿ 118.77 ฿ 63.57 | NBK CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สเตนเลส | 5 | 0.8 | 100 | ||
฿ 77.63 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | 6 | 1 | 50 | ||
฿ 78.01 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | 6 | 1 | 60 | ||
฿ 92.02 ฿ 49.55 | NBK CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สเตนเลส | 6 | 1 | 80 | ||
฿ 101.71 | NBK CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | 6 | 1 | 100 | ||
฿ 92.33 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | 8 | 1.25 | 50 | ||
฿ 102.07 ฿ 54.77 | NBK CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สเตนเลส | 8 | 1.25 | 60 | ||
฿ 112.34 ฿ 60.27 | NBK CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สเตนเลส | 8 | 1.25 | 80 | ||
฿ 136.07 | NBK CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สเตนเลส | 8 | 1.25 | 100 | ||
฿ 117.30 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | 10 | 1.5 | 60 | ||
฿ 132.95 ฿ 70.72 | NBK CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สเตนเลส | 10 | 1.5 | 80 | ||
฿ 125.00 | NBK CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สเตนเลส | 10 | 1.5 | 100 | ||
฿ 159.29 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | สเตนเลส | 10 | 1.5 | 120 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ทำ เกลียว สมบูรณ์ | ชนิดสกรู | หยาบ | ชนิด | สตัดเกลียวยาว |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง