1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูเรซิ่น (PVDF/สกรูซ็อกเก็ตหัวจมหกเหลี่ยม) - SPV-C【1-20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สกรูเรซิ่น (PVDF/สกรูซ็อกเก็ตหัวจมหกเหลี่ยม) - SPV-C
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 87.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีความทนทานต่อสารเคมีประเภทกรดแก่และตัวทำละลายอินทรีย์ รวมทั้งสารฮาโลเจน ได้แก่ คลอรีนและโบรมีนได้ดีเยี่ยม สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถใช้ สกรูโลหะหรือ PVC ได้

รหัสสินค้า
SPV-M5X10-C
SPV-M5X10-C-VA
SPV-M5X15-C
SPV-M5X15-C-VA
SPV-M5X20-C
SPV-M5X20-C-VA
SPV-M5X25-C
SPV-M5X25-C-VA
SPV-M5X30-C
SPV-M5X30-C-VA
SPV-M6X10-C
SPV-M6X10-C-VA
SPV-M6X15-C
SPV-M6X15-C-VA
SPV-M6X20-C
SPV-M6X20-C-VA
SPV-M6X25-C
SPV-M6X25-C-VA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว (M) ความยาว L (มม.) ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
หน่วยขาย

฿ 1,730.86

PLASTIC SCREW 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 5100.8กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 87.96

PLASTIC SCREW 1 ชิ้น 7 วัน 5100.8ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 1,686.97

PLASTIC SCREW 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 5150.8กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 93.40

PLASTIC SCREW 1 ชิ้น 7 วัน 5150.8ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 1,961.86

PLASTIC SCREW 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 5200.8กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 99.45

PLASTIC SCREW 1 ชิ้น 7 วัน 5200.8ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 2,112.43

PLASTIC SCREW 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 5250.8กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 178.60

PLASTIC SCREW 1 ชิ้น 7 วัน 5250.8ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 2,015.22

PLASTIC SCREW 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 5300.8กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 183.00

PLASTIC SCREW 1 ชิ้น 7 วัน 5300.8ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 932.31

PLASTIC SCREW 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 6101กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 174.75

PLASTIC SCREW 1 ชิ้น 7 วัน 6101ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 1,001.04

PLASTIC SCREW 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 6151กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 109.73

PLASTIC SCREW 1 ชิ้น 7 วัน 6151ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 1,157.26

PLASTIC SCREW 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 6201กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 190.06

PLASTIC SCREW 1 ชิ้น 7 วัน 6201ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 1,247.36

PLASTIC SCREW 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 6251กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 126.06

PLASTIC SCREW 1 ชิ้น 7 วัน 6251ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รายละเอียด มาตรฐาน รูปทรง รูติดตั้ง รูหกเหลี่ยม รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม)
วัสดุ เรซิ่น กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน การใช้งาน มาตรฐาน / ทนสารเคมี / ฉนวนกันความร้อน แบบใช้ไฟฟ้า วัสดุ พลาสติก PVDF