(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เกลียว เรซิ่น ไม่ลุกติดไฟ ดีเยี่ยม ( น็อตหกเหลี่ยม) ตรงตาม มาตรฐาน UL 94 V-0
[คุณสมบัติ]
· PPS ทนความร้อน และ ทนต่อ ทนสารเคมี ดีเยี่ยมและสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องที่อุณหภูมิ 200 ° C
·ไม่มีไขมันน้ำมันหรือตัวทำละลายอินทรีย์ที่ละลาย PPS ที่ 200 ° C หรือต่ำกว่า
·มีความแข็งแรงสูงและมี ความแข็งเกร็ง สูงรักษา ทนความร้อน สูง ทนต่อการ ทนการเสียดสี และคุณสมบัติทางไฟฟ้าได้ดีเยี่ยมและไม่เป็น กาว
[การประยุกต์ใช้งาน]
·อุปกรณ์การผลิต FPD / อุปกรณ์การ ผลิต สารกึ่งตัวนำ / อุปกรณ์แกะสลัก PCB / สิ่งอำนวยความสะดวกใน กระบวนการเตรียมผิว โลหะ
· โรงงาน เคมี / หม้อแปลงไฟฟ้า แบบใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ / ปั๊มน้ำร้อน / ปั๊มเคมี
รหัสสินค้า |
---|
SPS-M2-N |
SPS-M2-N-VA |
SPS-M2.6-N |
SPS-M2.6-N-VA |
SPS-M3-N |
SPS-M3-N-VA |
SPS-M4-N |
SPS-M4-N-VA |
SPS-M5-N |
SPS-M6-N |
SPS-M6-N-VA |
SPS-M8-N |
SPS-M8-N-VA |
SPS-M10-N |
SPS-M10-N-VA |
SPS-M12-N |
SPS-M12-N-VA |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | หน่วยขาย | เบอร์ประแจ (มิลลิเมตร) | ความหนา H (และ T) (มิลลิเมตร) | พิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 393.19 | PLASTIC SCREW | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 2 | กล่อง / แพ็กเกจ | 4 | 1.6 | 0.4 | ||
฿ 20.84 | PLASTIC SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 2 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 4 | 1.6 | 0.4 | |||
฿ 392.73 | PLASTIC SCREW | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | - | 2.6 | กล่อง / แพ็กเกจ | 5 | 2 | 0.45 | ||
฿ 35.81 | PLASTIC SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 2.6 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 5 | 2 | 0.45 | |||
฿ 254.28 ฿ 152.70 | NBK PLASTIC SCREW | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 3 | กล่อง / แพ็กเกจ | 5.5 | 2.4 | 0.5 | ||
฿ 22.26 | PLASTIC SCREW | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 5.5 | 2.4 | 0.5 | |||
฿ 291.89 ฿ 167.69 | NBK PLASTIC SCREW | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 4 | กล่อง / แพ็กเกจ | 7 | 3.2 | 0.7 | ||
฿ 28.06 | PLASTIC SCREW | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 7 | 3.2 | 0.7 | |||
฿ 454.28 | PLASTIC SCREW | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 5 | กล่อง / แพ็กเกจ | 8 | 4 | 0.8 | ||
฿ 424.54 ฿ 243.81 | NBK PLASTIC SCREW | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 6 | กล่อง / แพ็กเกจ | 10 | 5 | 1 | ||
฿ 82.26 | PLASTIC SCREW | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 10 | 5 | 1 | |||
฿ 745.92 | PLASTIC SCREW | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 8 | กล่อง / แพ็กเกจ | 13 | 6.5 | 1.25 | ||
฿ 136.45 | PLASTIC SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 13 | 6.5 | 1.25 | |||
฿ 990.19 | NBK PLASTIC SCREW | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 10 | กล่อง / แพ็กเกจ | 17 | 8 | 1.5 | ||
฿ 321.68 | PLASTIC SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 10 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 17 | 8 | 1.5 | |||
฿ 1,338.84 | PLASTIC SCREW | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | - | 12 | กล่อง / แพ็กเกจ | 19 | 10 | 1.75 | ||
฿ 406.06 | PLASTIC SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 12 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 19 | 10 | 1.75 |
กำลังโหลด …
รูปทรงพื้นฐาน | น็อตหกเหลี่ยม | วัสดุ | PPS | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท สกรู เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | การใช้งาน / ฟังก์ชั่น | ทั่วไป | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง