(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สกรู เรซิ่น ( น็อตหกเหลี่ยม) มีความสามารถในการดูดซับน้ำต่ำและ ทนสภาพอากาศ ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· โพลีคาร์บอเนต มีความทนทานต่อแรงกระแทกสูงที่สุดชนิดหนึ่งในบรรดาพลาสติกวิศวกรรม
·สามารถใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิกว้าง (-40 ° C ถึง + 115 ° C)
·อุณหภูมิทนความร้อน *:115 องศาเซลเซียส
* ค่า นี้ใช้กับ วัสดุ เรซิ่นอุณหภูมิที่คุณสามารถใช้ ผลิตภัณฑ์ นี้อาจแตกต่างกันไปตามสภาพการใช้งานเช่น แรงบิดขันแน่น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·มีประโยชน์ในอุปกรณ์ / ยานพาหนะ แบบใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
รหัสสินค้า |
---|
SPC-M2-N |
SPC-M2-N-VA |
SPC-M3-N |
SPC-M3-N-VA |
SPC-M4-N |
SPC-M4-N-VA |
SPC-M5-N |
SPC-M5-N-VA |
SPC-M6-N |
SPC-M6-N-VA |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | หน่วยขาย | เบอร์ประแจ (มิลลิเมตร) | ความหนา H (และ T) (มิลลิเมตร) | พิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 760.55 ฿ 456.41 | NBK PLASTIC SCREW | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | กล่อง / แพ็กเกจ | 4 | 1.6 | 0.4 | ||
฿ 17.21 ฿ 9.40 | NBK PLASTIC SCREW | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 4 | 1.6 | 0.4 | |||
฿ 253.52 | NBK PLASTIC SCREW | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 3 | กล่อง / แพ็กเกจ | 5.5 | 2.4 | 0.5 | ||
฿ 18.84 ฿ 14.67 | NBK PLASTIC SCREW | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 5.5 | 2.4 | 0.5 | |||
฿ 201.17 ฿ 128.89 | NBK PLASTIC SCREW | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | กล่อง / แพ็กเกจ | 7 | 3.2 | 0.7 | ||
฿ 7.74 | PLASTIC SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 7 | 3.2 | 0.7 | |||
฿ 304.33 | PLASTIC SCREW | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 5 | กล่อง / แพ็กเกจ | 8 | 4 | 0.8 | ||
฿ 7.54 | PLASTIC SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 8 | 4 | 0.8 | |||
฿ 133.94 ฿ 88.56 | NBK PLASTIC SCREW | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | กล่อง / แพ็กเกจ | 10 | 5 | 1 | ||
฿ 11.61 ฿ 8.80 | NBK PLASTIC SCREW | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 10 | 5 | 1 |
กำลังโหลด …
รูปทรงพื้นฐาน | น็อตหกเหลี่ยม | วัสดุ | PC | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท สกรู เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | การใช้งาน / ฟังก์ชั่น | ทั่วไป | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไม่ |
สี | N (โปร่งใส) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง