1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น็อตหกเหลี่ยม (ไทเทเนียม) - SHNT/SHNT-F

น็อตหกเหลี่ยม (ไทเทเนียม) - SHNT/SHNT-F
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 97.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ผลิตจากไททาเนียม
· พื้นผิวถูกปรับเปลี่ยนโดยกระบวนการการขัดเงาด้วยสารเคมีชนิดพิเศษและการเคลือบผิวให้สว่างขึ้น
· น้ำมันและฝุ่นไม่เกาะพื้นผิว และปล่อยก๊าซน้อยมาก
· ความถ่วงจำเพาะประมาณ 60% ของสแตนเลส
· สำหรับการใช้งานที่จำเป็นต้องใช้แบบน้ำหนักเบา เช่น รถยนต์ เครื่องบิน อุปกรณ์อวกาศ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และหุ่นยนต์
· ไม่เป็นแม่เหล็ก (กำลังดูดของแม่เหล็ก 0)
·เหมาะสำหรับอุปกรณ์ผลิต FPD อุปกรณ์ผลิตสารกึ่งตัวนำ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการคุณสมบัติที่ไม่เป็นแม่เหล็ก
· มีคุณสมบัติทนต่อสารเคมีและน้ำเค็มได้ดีเยี่ยม
· สำหรับป้องกันการกัดกร่อนและสารเคมี เช่น อุปกรณ์ทางทะเลและอุปกรณ์ชุบผิว

รหัสสินค้า
SHNT-M3
SHNT-M3-F
SHNT-M4
SHNT-M4-F
SHNT-M5
SHNT-M5-F
SHNT-M6
SHNT-M6-F
SHNT-M8
SHNT-M8-F
SHNT-M10
SHNT-M10-F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว (M) ความกว้างขันประแจ
(มิลลิเมตร)
ความหนา H (และ T)
(มิลลิเมตร)

฿ 119.86

TITANIUM HEXAGON NUT 1 ชิ้น 34 วัน 35.52.4

฿ 115.02

TITANIUM HEXAGON NUT 1 ชิ้น 34 วัน 35.53.7

฿ 110.18

TITANIUM HEXAGON NUT 1 ชิ้น 34 วัน 473.2

฿ 97.45

TITANIUM HEXAGON NUT 1 ชิ้น 34 วัน 474.2

฿ 106.90

TITANIUM HEXAGON NUT 1 ชิ้น 34 วัน 584

฿ 129.47

TITANIUM HEXAGON NUT 1 ชิ้น 34 วัน 585.5

฿ 115.02

TITANIUM HEXAGON NUT 1 ชิ้น 34 วัน 6105

฿ 166.45

TITANIUM HEXAGON NUT 1 ชิ้น 34 วัน 6106

฿ 160.68

TITANIUM HEXAGON NUT 1 ชิ้น 34 วัน 8136.5

฿ 255.62

TITANIUM HEXAGON NUT 1 ชิ้น 34 วัน 8137.5

฿ 244.39

TITANIUM HEXAGON NUT 1 ชิ้น 34 วัน 10178

฿ 462.29

TITANIUM HEXAGON NUT 1 ชิ้น 34 วัน 10179

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ไททาเนียม ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ กระบวนการเตรียมผิว การขัดเงา
หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น ทั่วไป กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) กระบวนการขัดเงาด้วยสารเคมีพิเศษ และการประมวลผลความมันวาว