(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
จิ๊กบุชชิ่งที่เหมาะสำหรับการกำหนดตำแหน่งของชิ้นงานหรือจิ๊ก
[คุณสมบัติ]
· ชนิดหน้าแปลน
· ใช้ร่วมกับพินกำหนดตำแหน่งแบบขั้นบันได PJP และหมุดล็อคตำแหน่ง PPLX และ PPLY
[การใช้งาน]
· มีประโยชน์สำหรับการตั้งศูนย์ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
PJB-5X8 |
PJB-5X10 |
PJB-5X12 |
PJB-5X16 |
PJB-6X8 |
PJB-6X10 |
PJB-6X12 |
PJB-6X16 |
PJB-8X10 |
PJB-8X12 |
PJB-8X16 |
PJB-8X20 |
PJB-10X10 |
PJB-10X12 |
PJB-10X16 |
PJB-10X20 |
PJB-12X16 |
PJB-12X20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 723.51 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 10 | 8 | ||
฿ 848.09 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5 | 10 | 10 | ||
฿ 848.24 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5 | 10 | 12 | ||
฿ 848.55 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5 | 10 | 16 | ||
฿ 847.78 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | 10 | 8 | ||
฿ 847.93 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | 10 | 10 | ||
฿ 855.49 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 10 | 12 | ||
฿ 848.40 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | 10 | 16 | ||
฿ 723.98 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 12 | 10 | ||
฿ 855.96 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 12 | 12 | ||
฿ 724.44 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 12 | 16 | ||
฿ 849.17 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 12 | 20 | ||
฿ 933.68 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 15 | 10 | ||
฿ 796.28 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 | 12 | ||
฿ 796.80 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 | 16 | ||
฿ 790.00 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 15 | 20 | ||
฿ 797.96 ฿ 456.11 | NBK PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 18 | 16 | ||
฿ 937.24 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 | 18 | 20 |
กำลังโหลด …
ชนิด | บุชชิ่ง | รูปทรงพื้นฐาน | ด้วย บ่า | ความเผื่อ OD | p6 |
---|---|---|---|---|---|
อุปกรณ์รองรับท่อ แก้ไข | ไม่ | วัสดุ | SK5 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
รูปทรง ID | รูปทรง แบบกลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง