(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หน้าแปลนน้ำหนักเบาที่มีโมเมนต์ความเฉื่อยต่ำสุด
[คุณสมบัติ]
· สินค้าทั้งหมดประกอบด้วยรูเพลาครบถ้วนและสกรูตัวหนอนหัวหกเหลี่ยม
· เส้นผ่านศูนย์กลางของรูเพลามีตั้งแต่ 4 ถึง 15 มม.
· ค่าพิกัดความเผื่อเชิงขนาดที่แนะนำสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางเพลาที่ใช้ได้คือ h6 และ h7
· วัสดุบอดี้: A2017 / การขัดเงา: อโนไดซ์
· วัสดุสกรูตัวหนอนหัวหกเหลี่ยม: SCM435/ขัดเงา เคลือบแบล็คออกไซด์ (สีดำ)
[การใช้งาน]
· หน้าแปลนโฟโต้เซ็นเซอร์สำหรับตรวจจับจุดเดิม
รหัสสินค้า |
---|
MPF-32-4 |
MPF-32-6 |
MPF-32-6.35 |
MPF-32-8 |
MPF-40-4 |
MPF-40-5 |
MPF-40-6 |
MPF-40-6.35 |
MPF-40-8 |
MPF-40-9.525 |
MPF-40-10 |
MPF-40-12 |
MPF-50-6 |
MPF-50-6.35 |
MPF-50-8 |
MPF-50-9.525 |
MPF-50-10 |
MPF-50-12 |
MPF-50-14 |
MPF-50-15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา D (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 668.55 | PHOTO SENSOR FLANGE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 4 | 32 | ||
฿ 668.55 | PHOTO SENSOR FLANGE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 6 | 32 | ||
฿ 668.55 | PHOTO SENSOR FLANGE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 6.35 | 32 | ||
฿ 668.55 | PHOTO SENSOR FLANGE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8 | 32 | ||
฿ 849.53 | PHOTO SENSOR FLANGE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 4 | 40 | ||
฿ 849.53 | PHOTO SENSOR FLANGE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 5 | 40 | ||
฿ 849.53 | PHOTO SENSOR FLANGE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 6 | 40 | ||
฿ 849.53 | PHOTO SENSOR FLANGE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 6.35 | 40 | ||
฿ 849.53 | PHOTO SENSOR FLANGE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8 | 40 | ||
฿ 849.53 | PHOTO SENSOR FLANGE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 9.525 | 40 | ||
฿ 809.01 ฿ 427.89 | NBK PHOTO SENSOR FLANGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 40 | ||
฿ 849.53 | PHOTO SENSOR FLANGE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 12 | 40 | ||
฿ 985.76 | PHOTO SENSOR FLANGE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 6 | 50 | ||
฿ 985.76 | PHOTO SENSOR FLANGE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 6.35 | 50 | ||
฿ 985.76 | PHOTO SENSOR FLANGE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8 | 50 | ||
฿ 985.76 | PHOTO SENSOR FLANGE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 9.525 | 50 | ||
฿ 985.76 | PHOTO SENSOR FLANGE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 10 | 50 | ||
฿ 985.76 | PHOTO SENSOR FLANGE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 12 | 50 | ||
฿ 985.76 | PHOTO SENSOR FLANGE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 14 | 50 | ||
฿ 985.76 | PHOTO SENSOR FLANGE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 15 | 50 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง