(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สแตนเลสทีมีความทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยมและได้มาตรฐาน บานพับที่สามารถยึดประตูในมุมที่กำหนด
รหัสสินค้า |
---|
C6-0 |
C6-1 |
C6-2 |
C6-3 |
C6-4 |
C6-5 |
C6-6 |
C6-7 |
C6-8 |
C6-9 |
C6-20 |
C6-21 |
C6-22 |
C6-23 |
C6-24 |
C6-25 |
C6-26 |
C6-27 |
C6-28 |
C6-29 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มุม โฮลดิ้ง (องศา) | แรงบิด โฮลดิ้ง (n ·ซม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,218.00 | DOOR POSITIONING HINGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ระดับมาตรฐาน | สปริง แบบฝัง | แบบกำหนดค่าได้ | - | ||
฿ 1,218.00 | DOOR POSITIONING HINGE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ระดับมาตรฐาน | ด้วย ฟังก์ชั่น คลิก / สปริง แบบฝัง | 80° | 70 | ||
฿ 1,218.50 | DOOR POSITIONING HINGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ระดับมาตรฐาน | ด้วย ฟังก์ชั่น คลิก / สปริง แบบฝัง | 80° | 110 | ||
฿ 1,218.50 | DOOR POSITIONING HINGE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ระดับมาตรฐาน | ด้วย ฟังก์ชั่น คลิก / สปริง แบบฝัง | 80° | 170 | ||
฿ 1,218.00 | DOOR POSITIONING HINGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ระดับมาตรฐาน | ด้วย ฟังก์ชั่น คลิก / สปริง แบบฝัง | 115° | 70 | ||
฿ 1,218.50 | DOOR POSITIONING HINGE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ระดับมาตรฐาน | ด้วย ฟังก์ชั่น คลิก / สปริง แบบฝัง | 115° | 110 | ||
฿ 1,218.50 | DOOR POSITIONING HINGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ระดับมาตรฐาน | ด้วย ฟังก์ชั่น คลิก / สปริง แบบฝัง | 115° | 170 | ||
฿ 1,218.00 | DOOR POSITIONING HINGE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ระดับมาตรฐาน | ด้วย ฟังก์ชั่น คลิก / สปริง แบบฝัง | 150° | 70 | ||
฿ 1,218.50 | DOOR POSITIONING HINGE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ระดับมาตรฐาน | ด้วย ฟังก์ชั่น คลิก / สปริง แบบฝัง | 150° | 110 | ||
฿ 1,218.50 | DOOR POSITIONING HINGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ระดับมาตรฐาน | ด้วย ฟังก์ชั่น คลิก / สปริง แบบฝัง | 150° | 170 | ||
฿ 1,444.62 | DOOR POSITIONING HINGE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ทนทานต่อการกัดกร่อน | สปริง แบบฝัง | แบบกำหนดค่าได้ | - | ||
฿ 1,444.62 | DOOR POSITIONING HINGE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ทนทานต่อการกัดกร่อน | ด้วย ฟังก์ชั่น คลิก / สปริง แบบฝัง | 80° | 70 | ||
฿ 1,446.65 | DOOR POSITIONING HINGE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ทนทานต่อการกัดกร่อน | ด้วย ฟังก์ชั่น คลิก / สปริง แบบฝัง | 80° | 110 | ||
฿ 1,446.65 | DOOR POSITIONING HINGE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ทนทานต่อการกัดกร่อน | ด้วย ฟังก์ชั่น คลิก / สปริง แบบฝัง | 80° | 170 | ||
฿ 1,311.66 | DOOR POSITIONING HINGE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ทนทานต่อการกัดกร่อน | ด้วย ฟังก์ชั่น คลิก / สปริง แบบฝัง | 115° | 70 | ||
฿ 1,446.65 | DOOR POSITIONING HINGE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ทนทานต่อการกัดกร่อน | ด้วย ฟังก์ชั่น คลิก / สปริง แบบฝัง | 115° | 110 | ||
฿ 1,446.65 | DOOR POSITIONING HINGE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ทนทานต่อการกัดกร่อน | ด้วย ฟังก์ชั่น คลิก / สปริง แบบฝัง | 115° | 170 | ||
฿ 1,444.62 | DOOR POSITIONING HINGE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ทนทานต่อการกัดกร่อน | ด้วย ฟังก์ชั่น คลิก / สปริง แบบฝัง | 150° | 70 | ||
฿ 1,446.65 | DOOR POSITIONING HINGE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ทนทานต่อการกัดกร่อน | ด้วย ฟังก์ชั่น คลิก / สปริง แบบฝัง | 150° | 110 | ||
฿ 1,316.85 | DOOR POSITIONING HINGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ทนทานต่อการกัดกร่อน | ด้วย ฟังก์ชั่น คลิก / สปริง แบบฝัง | 150° | 170 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับแบน | บานพับแบน ชนิด แบน | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 52 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | โพลิอะซีทัล | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ไม่ | กว้าง(มิลลิเมตร) | 57 |
มุม เปิดθ(องศา) | 180 | วิธีการติดตั้ง | สกรู | ประเภทรู สกรูติดตั้ง | Counterbored |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง