(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บานพับที่มองไม่เห็นด้านหลัง เมื่อมองจากด้านนอก
[คุณสมบัติ]
· 2 ประเภท, เหล็กกล้า F6-* และสแตนเลส F6- * - 1
·สามารถถอดประตูออกจากเฟรม โดยการถอดสลักพิน
·คุณสามารถเลือกได้ 3 แบบ ตามรูปทรงของประตู
รหัสสินค้า |
---|
F6-1-1 |
F6-2 |
F6-2-1 |
F6-3 |
F6-3-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | กว้าง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,551.83 | CONCEALED HINGE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SUS304 | ไม่ | 17 | ||
฿ 929.89 | CONCEALED HINGE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | S10C | ไตรวาเลนท์โครเมต | 20 | ||
฿ 1,720.04 | CONCEALED HINGE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SUS304 | ไม่ | 20 | ||
฿ 931.92 | CONCEALED HINGE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | S10C | ไตรวาเลนท์โครเมต | 23.4 | ||
฿ 1,721.55 | CONCEALED HINGE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SUS304 | ไม่ | 23.4 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | รูปแบบพิเศษ | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 126 | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ระดับมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | วิธีการติดตั้ง | สกรู | ประเภทรู สกรูติดตั้ง | รูกลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง