(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สีมาตรฐาน 2 สี, ดำ / ขาว ความเร็วในการเปิดและปิดประตู สามารถปรับได้โดยใช้สกรู
รหัสสินค้า |
---|
E6-10-301-10 |
E6-10-301-20 |
E6-10-501-10 |
E6-10-501-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | ประเภทรู สกรูติดตั้ง | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 742.70 | ADJUSTABLE HINGE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 43 | 36.5 | Counterbored | สีขาว | ||
฿ 1,033.33 | ADJUSTABLE HINGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 43 | 36.5 | Counterbored | สีดำ | ||
฿ 1,318.10 | ADJUSTABLE HINGE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 63.5 | 57.5 | รูกลม | สีขาว | ||
฿ 1,983.33 | ADJUSTABLE HINGE | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 63.5 | 57.5 | รูกลม | สีดำ |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับแบน | บานพับแบน ชนิด แบน | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ระดับมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | โพลิอะซีทัล | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ไม่ | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ฟังก์ชั่น แรงบิด |
วิธีการติดตั้ง | สกรู |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง