(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ มี การออกแบบ ดีได้รับการคัดเลือกสำหรับอุตสาหกรรมการค้าในปี 2538
·รางวัล ผลิตภัณฑ์ จากต่างประเทศที่มี การออกแบบ ดี
·ทำจาก ยาง พลาสติก
·ทนทานและ ยืดหยุ่น
·การสั่นสะเทือน·ดูดซับแรงกระแทกและจะ กลอนล็อค แม้ว่าจะมีการวาง การเยื้องศูนย์ ไม่ตรงก็ตาม
· วัสดุ มีความ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยมและยังทนต่อรังสีอัลตราไวโอเลต
·สามารถใช้กลางแจ้งได้
·มี ฉนวนกันความร้อน แบบใช้ไฟฟ้า
·ที่ มือจับ จะไม่โยกเยกแม้ว่าจะถอด กลอนล็อค ออกแล้วก็ตาม
·มีสองประเภทประเภทหนึ่งที่มีการติดตั้งด้านหลังโดยที่ชิ้นส่วนโลหะซ่อนอยู่และอีกประเภทหนึ่งมีการติดตั้งแบบเต็มซึ่งติดตั้งง่าย
รหัสสินค้า |
---|
F7-52 |
F7-53 |
F7-72 |
F7-73 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว A (มิลลิเมตร) | ชนิดที่มีการยึดติด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,041.67 | FLEXIBLE DRAW LATCH | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 112 | ติดตั้งด้านหลัง | ||
฿ 1,041.67 | FLEXIBLE DRAW LATCH | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 112 | ติดตั้งด้านหน้า | ||
฿ 1,166.16 | FLEXIBLE DRAW LATCH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 221 | ติดตั้งด้านหลัง | ||
฿ 966.99 | FLEXIBLE DRAW LATCH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 221 | ติดตั้งด้านหน้า |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง