(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ใช้สปริงยาง Neidhardt เพื่อให้มีลักษณะเฉพาะของสปริงที่ไม่เป็นเชิงเส้น
· ปรับความตึงสายพานโดยอัตโนมัติ
· ติดตั้งได้ง่ายด้วยโบลท์ 1 ตัว (ให้มาด้วย)
· หมุนได้ 360° และสามารถปรับตำแหน่งของพูลเลย์ตามได้อย่างอิสระ
· มุมบิดสูงสุดที่รับได้คือ ± 32°
· ช่วงอุณหภูมิใช้งานอยู่ระหว่าง -42°C ถึง + 85°C
· วัสดุและการตกแต่ง: เหล็กกล้า, การชุบโครเมตไตรวาเลนท์
รหัสสินค้า |
---|
YSB-9 |
YSB-14 |
YSB-32 |
YSB-82 |
YSB-150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,251.89 | FLEX HOLDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 90 | ||
฿ 2,534.27 | FLEX HOLDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 140 | ||
฿ 2,860.34 | FLEX HOLDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 320 | ||
฿ 4,682.59 | FLEX HOLDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 820 | ||
฿ 8,190.16 | FLEX HOLDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 1500 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง