(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดันปลายคันโยกด้านบนและยกคันโยกเพื่อดึงขั้วกลับ แล้วตัวล็อคจะหลุดออก จากนั้น หากคันโยกอยู่ในแนวเดียวกัน ขั้วจะหมุน และคุณจะสามารถเปิดประตูได้ ในการปิดประตู ให้ทำแบบเดียวกันแบบกลับด้าน
รหัสสินค้า |
---|
62-40-151-3 |
62-40-251-3 |
62-40-351-3 |
62-42-151-3 |
62-42-251-3 |
62-42-351-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความหนาของเพลทสำหรับการขันแน่นที่เป็นไปได้ (มิลลิเมตร) | กุญแจล็อค | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,667.00 | LIFT AND TURN COMPRESSIONLATCH | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 6 to 16 | ไม่มี | 205 | ||
฿ 2,073.69 | LIFT AND TURN COMPRESSIONLATCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 to 26 | ไม่มี | 200 | ||
฿ 2,072.67 | LIFT AND TURN COMPRESSIONLATCH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 26 to 36 | ไม่มี | 195 | ||
฿ 3,011.00 | LIFT AND TURN COMPRESSIONLATCH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 6 to 16 | มี | 220 | ||
฿ 2,808.90 ฿ 1,695.45 | LIFT AND TURN COMPRESSIONLATCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 to 26 | มี | 215 | ||
฿ 4,275.00 | LIFT AND TURN COMPRESSIONLATCH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 26 to 36 | มี | 210 |
กำลังโหลด …
วัสดุคันโยก | Zinc Die-Casting | ผิวสำเร็จคันโยก | การเคลือบสีแบบไฟฟ้าสถิต |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง