1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฐานรอง/แผ่นรอง ไฟบอกสถานะ RIS / RIP

ฐานรอง/แผ่นรอง ไฟบอกสถานะ RIS / RIP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,812.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ป้องกันการหมุนของ เพลาหมุน ฟีดโดยไม่ได้ตั้งใจเลือกจากสามวิธีการยึด เพลาหมุน แตกต่างกัน

รหัสสินค้า
RIP-B
RIP-C
RIP-L
RIS-B
RIS-L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ใช้งานได้
(Ø)
พิทช์ สกรูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
สเปค

฿ 2,065.45

INDICATOR BASE 1 ชิ้น 8 วัน 102428ใช้ สกรูตัวหนอน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม

฿ 3,146.69

INDICATOR BASE 1 ชิ้น 8 วัน 102028พร้อม ก้านโยก/ ที่หนีบ

฿ 2,306.02

INDICATOR BASE 1 ชิ้น 8 วัน 101628ด้วย ก้านโยก/ สกรูตัวหนอน

฿ 1,812.00

INDICATOR BASE 1 ชิ้น 8 วัน 101620ใช้ สกรูตัวหนอน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม

฿ 2,048.95

INDICATOR BASE 1 ชิ้น 8 วัน 101620ด้วย ก้านโยก/ สกรูตัวหนอน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท สต๊อปเปอร์ หมุน Whirl-stop ที่ คลองเลื่อย สำหรับ ไฟบอกสถานะ ตำแหน่ง รูปทรง บล็อค Type_ มาตรฐาน
วัสดุ อะลูมิเนียมอัลลอย ทิศทางการอ่าน เครื่องนับ 372 ทิศทางการหมุน 2