1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับ แบบปรับได้ รุ่น E6-101

บานพับ แบบปรับได้ รุ่น E6-101
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 681.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สีมาตรฐาน 2 สี, ดำ / ขาว ความเร็วในการเปิดและปิดประตู สามารถปรับได้โดยใช้สกรู

รหัสสินค้า
E6-10-101-20
E6-10-101-30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสี

฿ 800.00

ADJUSTABLE HINGE 1 ชิ้น 8 วัน 10สีดำ

฿ 681.42

ADJUSTABLE HINGE 1 ชิ้น 8 วัน 10สีขาว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ บานพับแบน บานพับแบน ชนิด แบน รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ความยาว L(มิลลิเมตร) 25.5
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน ระดับมาตรฐาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ โพลิอะซีทัล กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ไม่
กว้าง(มิลลิเมตร) 30.5 ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ฟังก์ชั่น แรงบิด วิธีการติดตั้ง สกรู
ประเภทรู สกรูติดตั้ง รูกลม