1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์แบบกากบาท FCCA/FCCS

แคลมป์แบบกากบาท FCCA/FCCS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 668.59/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แคลมป์ที่เชื่อมต่อเพลาสองอันด้วยการวางแนวขวาง
· ยึดเพลาโดยใช้สกรูตัวหนอนหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม
· ความคุ้มค่าต่อต้นทุน ด้าน ต้นทุนที่ ยอดเยี่ยม
· เหมาะสมที่สุดสำหรับการปรับไกด์และเซนเซอร์บนพื้นผิวด้านข้างของสายขนส่ง
· ผลิตจากอะลูมิเนียมน้ำหนักเบาและสแตนเลสที่ทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม
อะลูมิเนียม FCCA-.
สแตนเลส FCCS-.
· สามารถใช้ได้ทั้งกับเพลากลมและเพลาเหลี่ยม
· สินค้าทั้งหมดมาพร้อมสกรูตัวหนอนหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม

รหัสสินค้า
FCCA-8-8
FCCA-8-10
FCCA-10-10
FCCA-10-12
FCCA-10-15
FCCA-12-12
FCCA-12-15
FCCA-12-20
FCCA-15-15SALE
FCCA-15-20
FCCA-20-20
FCCS-8-8
FCCS-8-10
FCCS-10-10SALE
FCCS-10-12
FCCS-10-15
FCCS-12-12
FCCS-12-15
FCCS-12-20
FCCS-15-15
FCCS-15-20
FCCS-20-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางของ เสา
(มิลลิเมตร)
วัสดุ รวม - เสา เส้นผ่านศูนย์กลาง

฿ 668.59

CROSS CLAMPER 1 ชิ้น 8 วัน 8อะลูมิเนียมเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน

฿ 762.19

CROSS CLAMPER 1 ชิ้น 8 วัน 8อะลูมิเนียมข้อต่อลด

฿ 762.04

CROSS CLAMPER 1 ชิ้น 8 วัน 10อะลูมิเนียมเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน

฿ 781.42

CROSS CLAMPER 1 ชิ้น 8 วัน 10อะลูมิเนียมข้อต่อลด

฿ 821.10

CROSS CLAMPER 1 ชิ้น 8 วัน 10อะลูมิเนียมข้อต่อลด

฿ 781.11

CROSS CLAMPER 1 ชิ้น 5 วัน 12อะลูมิเนียมเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน

฿ 820.79

CROSS CLAMPER 1 ชิ้น 8 วัน 12อะลูมิเนียมข้อต่อลด

฿ 941.88

CROSS CLAMPER 1 ชิ้น 8 วัน 12อะลูมิเนียมข้อต่อลด

฿ 820.17

฿ 432.89

NBK CROSS CLAMPER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 15อะลูมิเนียมเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน

฿ 941.26

CROSS CLAMPER 1 ชิ้น 8 วัน 15อะลูมิเนียมข้อต่อลด

฿ 837.66

CROSS CLAMPER 1 ชิ้น 5 วัน 20อะลูมิเนียมเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน

฿ 915.68

CROSS CLAMPER 1 ชิ้น 8 วัน 8สเตนเลสเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน

฿ 1,019.31

CROSS CLAMPER 1 ชิ้น 8 วัน 8สเตนเลสข้อต่อลด

฿ 931.02

฿ 532.54

NBK CROSS CLAMPER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สเตนเลสเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน

฿ 1,110.09

CROSS CLAMPER 1 ชิ้น 5 วัน 10สเตนเลสข้อต่อลด

฿ 1,279.00

CROSS CLAMPER 1 ชิ้น 8 วัน 10สเตนเลสข้อต่อลด

฿ 1,109.32

CROSS CLAMPER 1 ชิ้น 8 วัน 12สเตนเลสเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน

฿ 1,166.96

CROSS CLAMPER 1 ชิ้น 5 วัน 12สเตนเลสข้อต่อลด

฿ 1,710.44

CROSS CLAMPER 1 ชิ้น 8 วัน 12สเตนเลสข้อต่อลด

฿ 1,276.68

CROSS CLAMPER 1 ชิ้น 5 วัน 15สเตนเลสเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน

฿ 1,708.43

CROSS CLAMPER 1 ชิ้น 8 วัน 15สเตนเลสข้อต่อลด

฿ 1,704.09

CROSS CLAMPER 1 ชิ้น 8 วัน 20สเตนเลสเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตั้งฉาก เสา รูปทรง แบบกลม / แบบเหลี่ยม กระบวนการเตรียมผิว บาร์เรล งานลับคม/งานเจียรไน