(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· แคลมป์ที่เชื่อมต่อเพลาสองอันด้วยการวางแนวขวางเป็นรูปตัว T
· ชนิดแคลมป์
· ช่วยให้ติดตั้งและถอดเพลาได้ง่าย ไม่ทำให้เพลาเสียหาย
· สามารถจัดวางให้ประหยัดพื้นที่ได้
· เหมาะสมที่สุดสำหรับการปรับไกด์และเซนเซอร์บนพื้นผิวด้านข้างของสายขนส่ง
· เหมาะสมที่สุดสำหรับการปรับไกด์และเซ็นเซอร์พื้นผิวด้านข้างที่เป็นอะลูมิเนียมน้ำหนักเบา
· เป็นไปตามมาตรฐานด้วยอะลูมิเนียมน้ำหนักเบาและสแตนเลส มีความทนทานเป็นเลิศ
· สามารถใช้ได้ทั้งกับเพลากลมและเพลาเหลี่ยม
· สินค้าทั้งหมดมาพร้อมโบลท์หัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางของ เสา (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ เสา 2 (มิลลิเมตร) | วัสดุ | รวม - เสา เส้นผ่านศูนย์กลาง | ขนาด สลักเกลียว รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 729.06 | CROSS CLAMPER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 8 | อะลูมิเนียม | เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | M3 | ||
฿ 831.13 | CROSS CLAMPER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 10 | อะลูมิเนียม | ข้อต่อลด | M4 | ||
฿ 834.60 | CROSS CLAMPER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | อะลูมิเนียม | เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | M4 | ||
฿ 956.18 ฿ 518.06 | NBK CROSS CLAMPER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | อะลูมิเนียม | ข้อต่อลด | M4 | ||
฿ 1,110.75 | CROSS CLAMPER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 15 | อะลูมิเนียม | ข้อต่อลด | M5 | ||
฿ 959.49 ฿ 503.44 | NBK CROSS CLAMPER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 12 | อะลูมิเนียม | เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | M4 | ||
฿ 1,113.91 ฿ 583.58 | NBK CROSS CLAMPER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 15 | อะลูมิเนียม | ข้อต่อลด | M5 | ||
฿ 1,326.76 | CROSS CLAMPER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 20 | อะลูมิเนียม | ข้อต่อลด | M5 | ||
฿ 1,112.01 | NBK CROSS CLAMPER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | 15 | อะลูมิเนียม | เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | M5 | ||
฿ 1,322.83 | CROSS CLAMPER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 15 | 20 | อะลูมิเนียม | ข้อต่อลด | M5 | ||
฿ 1,321.43 | CROSS CLAMPER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 20 | อะลูมิเนียม | เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | M5 | ||
฿ 993.69 | CROSS CLAMPER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 8 | สเตนเลส | เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | M3 | ||
฿ 1,166.86 | CROSS CLAMPER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 10 | สเตนเลส | ข้อต่อลด | M4 | ||
฿ 1,170.02 | CROSS CLAMPER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | สเตนเลส | เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | M4 | ||
฿ 1,343.04 | CROSS CLAMPER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | สเตนเลส | ข้อต่อลด | M4 | ||
฿ 1,563.82 | CROSS CLAMPER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 15 | สเตนเลส | ข้อต่อลด | M5 | ||
฿ 1,240.09 ฿ 724.09 | NBK CROSS CLAMPER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 12 | สเตนเลส | เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | M4 | ||
฿ 1,679.67 | CROSS CLAMPER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 15 | สเตนเลส | ข้อต่อลด | M5 | ||
฿ 1,885.20 | CROSS CLAMPER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 20 | สเตนเลส | ข้อต่อลด | M5 | ||
฿ 1,564.65 ฿ 818.62 | NBK CROSS CLAMPER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | 15 | สเตนเลส | เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | M5 | ||
฿ 1,886.03 | CROSS CLAMPER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 20 | สเตนเลส | ข้อต่อลด | M5 | ||
฿ 1,878.85 ฿ 1,043.70 | NBK CROSS CLAMPER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 20 | สเตนเลส | เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | M5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตั้งฉาก | เสา รูปทรง | แบบกลม / แบบเหลี่ยม | กระบวนการเตรียมผิว | บาร์เรล งานลับคม/งานเจียรไน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง