1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ T-Cross FCTA/FCTS

แคลมป์ T-Cross FCTA/FCTS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 861.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แคลมป์ที่เชื่อมต่อเพลาสองอันด้วยการวางแนวขวางเป็นรูปตัว T
· ชนิดแคลมป์
· ช่วยให้ติดตั้งและถอดเพลาได้ง่าย ไม่ทำให้เพลาเสียหาย
· สามารถจัดวางให้ประหยัดพื้นที่ได้
· เหมาะสมที่สุดสำหรับการปรับไกด์และเซนเซอร์บนพื้นผิวด้านข้างของสายขนส่ง
· เหมาะสมที่สุดสำหรับการปรับไกด์และเซ็นเซอร์พื้นผิวด้านข้างที่เป็นอะลูมิเนียมน้ำหนักเบา
· เป็นไปตามมาตรฐานด้วยอะลูมิเนียมน้ำหนักเบาและสแตนเลส มีความทนทานเป็นเลิศ
· สามารถใช้ได้ทั้งกับเพลากลมและเพลาเหลี่ยม
· สินค้าทั้งหมดมาพร้อมโบลท์หัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม

รหัสสินค้า
FCTA-8-10-C
FCTA-10-10-C
FCTA-12-12-C
FCTA-15-15-C
FCTA-20-20-C
FCTS-8-10-C
FCTS-10-10-C
FCTS-12-12-CSALE
FCTS-15-15-C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางของ เสา
(มิลลิเมตร)
วัสดุ รวม - เสา เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด สลักเกลียว รวม

฿ 861.60

T-CROSS CLAMPER 1 ชิ้น 8 วัน 8อะลูมิเนียมข้อต่อลดM3

฿ 861.44

T-CROSS CLAMPER 1 ชิ้น 8 วัน 10อะลูมิเนียมเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากันM3

฿ 983.65

T-CROSS CLAMPER 1 ชิ้น 8 วัน 12อะลูมิเนียมเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากันM3

฿ 1,169.00

T-CROSS CLAMPER 1 ชิ้น 8 วัน 15อะลูมิเนียมเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากันM4

฿ 1,427.61

T-CROSS CLAMPER 1 ชิ้น 8 วัน 20อะลูมิเนียมเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากันM5

฿ 1,302.97

T-CROSS CLAMPER 1 ชิ้น 8 วัน 8สเตนเลสข้อต่อลดM3

฿ 1,302.97

T-CROSS CLAMPER 1 ชิ้น 8 วัน 10สเตนเลสเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากันM3

฿ 1,513.94

฿ 895.04

NBK T-CROSS CLAMPER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12สเตนเลสเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากันM3

฿ 1,892.52

T-CROSS CLAMPER 1 ชิ้น 10 วัน 15สเตนเลสเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากันM4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด รูปตัว T เสา รูปทรง แบบกลม / แบบเหลี่ยม กระบวนการเตรียมผิว บาร์เรล งานลับคม/งานเจียรไน