(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ล้อ ยาง พร้อมการขับขี่ที่ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· ใช้ในการใช้งานที่หลากหลายทั้งในอาคารและนอกอาคาร
· คุณสมบัติการกันกระแทกที่ดีช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพการทำงานที่มั่นคงแม้บนพื้นผิวถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อเล็กน้อย
· รหัสรุ่น/ Part number ที่ใช้: STH·SKH.
· ความแข็ง ล้อ: 80HS.
· อุณหภูมิใช้งาน: -40 ถึง +100 องศา
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ล้อ สำหรับ ลูกล้อ ที่ใช้ใน พาเลท ขนส่งที่รับน้ำหนักสูง อุปกรณ์การผลิต สารกึ่งตัวนำ และเครื่องจักรประเภทต่างๆ
รหัสสินค้า |
---|
VAH-100 |
VAH-130 |
VAH-150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (Ø) | ความกว้างของฮับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 737.21 | WHEELS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 100 | 12 | 57 | ||
฿ 1,072.77 | WHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 130 | 20 | 60 | ||
฿ 1,312.77 | WHEELS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 150 | 20 | 60 |
กำลังโหลด …
ประเภท ล้อ | วงแหวนนอก + ล้อ | วัสดุ ยาง | ยาง | ความกว้างของ ล้อ(มิลลิเมตร) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
ตลับลูกปืน/รองลื่น | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง