(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ล้อ ไนล่อน พร้อม ตลับลูกปืน สเตนเลส
[คุณสมบัติ]
· ทนน้ำมัน ได้ดีเยี่ยม และมี ความแข็ง สูงทำให้ทนทานต่อการเสียรูปถาวร
· รหัสรุ่น/ Part number ที่ใช้: SU-STC·SU-SKC.
· อุณหภูมิใช้งาน: -10 ถึง +120 องศา
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ล้อ สำหรับ ลูกล้อ ที่ใช้ในเครื่องจักรอาหาร อุปกรณ์ครัว เครื่องจักรเคมีและเภสัชกรรม และอุปกรณ์ขนส่งสำหรับเกวียน
· ล้อ สำหรับ ลูกล้อ ที่ใช้ในอุปกรณ์ขนส่ง เช่น รถเข็นดอลลี่/รถเข็นแบบไม่มีด้ามจับ
รหัสสินค้า |
---|
SU-NB-100 |
SU-NB-125 |
SU-NB-150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ (Ø) | ความกว้างของ ล้อ (มิลลิเมตร) | ความกว้างของฮับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 471.25 | WHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 100 | 29 | 45 | ||
฿ 715.20 | WHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 125 | 35 | 56 | ||
฿ 839.13 | WHEELS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 150 | 35 | 56 |
กำลังโหลด …
ประเภท ล้อ | วงแหวนนอก + ล้อ | วัสดุ ยาง | ไนล่อน | เส้นผ่าศูนย์กลางรู(Ø) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
ตลับลูกปืน/รองลื่น | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง