(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ล้อ ยาง สำหรับ ลูกล้อ เอนกประสงค์ .
[คุณสมบัติ]
· ใช้ในการใช้งานที่หลากหลายทั้งในอาคารและนอกอาคาร
· คุณสมบัติการกันกระแทกที่ดีช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพการทำงานที่มั่นคงแม้บนพื้นผิวถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อเล็กน้อย
· ความแข็ง ล้อ คือ 85HS.
· อุณหภูมิใช้งาน อยู่ที่ -40 ถึง +80°C
รหัสสินค้า |
---|
RM-25 |
RM-32 |
RM-40 |
RM-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ (Ø) | ความกว้างของ ล้อ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (Ø) | ความกว้างของฮับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 39.02 | WHEELS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 12 | 4 | 14 | ||
฿ 47.22 | WHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 32 | 16 | 4.5 | 18 | ||
฿ 57.79 | WHEELS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40 | 18 | 6 | 20 | ||
฿ 67.86 | WHEELS | 1 ชิ้น | 37 วัน | 10 | 50 | 20 | 6 | 24 |
กำลังโหลด …
ประเภท ล้อ | แบบรวม | วัสดุ ยาง | ยาง | ตลับลูกปืน/รองลื่น | ไม่มี |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง