(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ล้อ ยาง พร้อมการขับขี่ที่ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· มีคุณสมบัติกันกระแทกที่ดีและแสดงประสิทธิภาพการทำงานที่มั่นคงแม้บนพื้นผิวถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อเล็กน้อย.
· รหัสรุ่น/ Part number ที่ใช้: SCP·TH·KH·SH.
· ความแข็ง ล้อ: 65HS.
· อุณหภูมิใช้งาน: -40 ถึง +100 องศา
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับ ลูกล้อ ที่ใช้ใน วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ เฟอร์นิเจอร์ เกวียน อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์การขนส่ง และอุปกรณ์ต่างๆ
รหัสสินค้า |
---|
VH-50 |
VH-65 |
VH-75 |
VH-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท ล้อ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ (Ø) | ความกว้างของ ล้อ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (Ø) | ความกว้างของฮับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 102.93 | WHEELS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | แบบรวม | 50 | 25 | 6 | 27 | ||
฿ 183.09 | WHEELS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | แบบรวม | 65 | 28 | 9.5 | 33 | ||
฿ 223.34 | WHEELS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | แบบรวม | 75 | 30 | 9.5 | 33 | ||
฿ 417.19 | WHEELS | 1 ชิ้น | 52 วัน | 10 | วงแหวนนอก + ล้อ | 100 | 32 | 9.5 | 41 |
กำลังโหลด …
วัสดุ ยาง | ยาง | ตลับลูกปืน/รองลื่น | ไม่มี |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง