(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ล้อ ยาง พร้อมการขับขี่ที่ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· มีคุณสมบัติกันกระแทกที่ดีและแสดงประสิทธิภาพการทำงานที่มั่นคงแม้บนพื้นผิวถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อเล็กน้อย.
· รหัสรุ่น/ Part number ที่ใช้: TM·KM·SM·SMO·GM·GMO·EXM·PXM·AN.
· ความแข็ง ล้อ: 70HS.
· อุณหภูมิใช้งาน: -40 ถึง +100 องศา
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับ ลูกล้อ ใช้สำหรับ วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ เฟอร์นิเจอร์ เกวียน อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ครัวต่างๆ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
MM-75 |
MM-100 |
MM-125 |
MM-150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ (Ø) | ความกว้างของ ล้อ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (Ø) | ความกว้างของฮับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 224.89 | WHEELS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 75 | 20 | 8 | 31.5 | ||
฿ 295.76 | WHEELS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 102 | 22 | 8 | 31.5 | ||
฿ 446.84 | WHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 126 | 25 | 9.5 | 42 | ||
฿ 777.01 | WHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 150 | 28 | 9.5 | 43.5 |
กำลังโหลด …
ประเภท ล้อ | วงแหวนนอก + ล้อ | วัสดุ ยาง | ยาง สีเทา | ตลับลูกปืน/รองลื่น | ไม่มี |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง