1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เช็ควาล์วบรอนซ์แบบบานสวิง 10K มาตรฐาน JIS ชนิดเกลียว

เช็ควาล์วบรอนซ์แบบบานสวิง 10K มาตรฐาน JIS ชนิดเกลียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 843.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มัดซีลเชื่อมต่อท่อ
· ฟิตติ้งปลอดเชื้อที่ไม่มีการปนเปื้อนของไหล
· ทนทานต่อแรงกระแทก / การกระแทก และการแช่แข็ง
· ใช้งานได้ดีเยี่ยมเพื่อการเดินท่อที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การใช้งาน

● สำหรับการไหลที่คงที่ น้ำมัน แก๊ส อากาศ และการไหลเป็นจังหวะ (ไม่สามารถใช้งานกับก๊าซไวไฟ/ก๊าซพิษ)

สเปค

● ความดันสูงสุด 1.4 MPa (น้ำคงที่ อุณหภูมิน้อยกว่า 120°C)
● เช็ควาล์วชนิดเกลียว 
● สินค้ามาตรฐาน JIS B2001

วัสดุ

● บรอนซ์ (CAC406)
รหัสสินค้า
O-10ASALE
O-15A
O-20A
O-25A
O-32A
O-40A
O-50A
O-65A
O-80ASALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว

฿ 843.77

฿ 486.35

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3 / 8B (10 A)3 / 8B (10 A)

฿ 879.80

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)

฿ 1,157.03

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)

฿ 1,737.68

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 1B (25 A)1B (25 A)

฿ 2,745.66

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 1 1 / 4B (32 A)1 1 / 4B (32 A)

฿ 3,299.81

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 1 1 / 2B (40 A)1 1 / 2B (40 A)

฿ 5,388.05

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 2B (50 A)2B (50 A)

฿ 14,516.64

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 2 1 / 2B (65 A)2 1 / 2B (65 A)

฿ 16,240.77

฿ 7,555.21

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3B (80 A)3B (80 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภท สวิง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส ความดัน ขนาดเกลียว 10K
ตัวผลิตภัณฑ์ บรอนซ์ ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1.4