(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ล้อ ยาง สำหรับลูกล้อสำหรับ ลูกล้อ หนักพื้นต่ำ
[คุณสมบัติ]
· ใช้ในการใช้งานที่หลากหลายทั้งในอาคารและนอกอาคาร
· คุณสมบัติการกันกระแทกที่ดีช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพการทำงานที่มั่นคงแม้บนพื้นผิวถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อเล็กน้อย
· รหัสรุ่น/ Part number ที่ใช้: THH·KHH.
· ความแข็ง ล้อ: 85HS.
· อุณหภูมิใช้งาน: -40 ถึง +80° ซ
รหัสสินค้า |
---|
HR-50 |
HR-65 |
HR-75 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ (Ø) | ความกว้างของ ล้อ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (Ø) | ความกว้างของฮับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 236.37 | WHEELS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | 28 | 8 | 32 | ||
฿ 498.42 | WHEELS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 65 | 36 | 12 | 42 | ||
฿ 559.89 | WHEELS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 75 | 36 | 12 | 42 |
กำลังโหลด …
ประเภท ล้อ | แบบรวม | วัสดุ ยาง | ยาง | ตลับลูกปืน/รองลื่น | ไม่มี |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง