(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ล้อที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย
[คุณสมบัติ]
· ราคาถูกพร้อมคุณสมบัติกันน้ำดีเยี่ยม
· เมื่อใส่ตลับลูกปืน การหมุนของล้อจะราบรื่น
· เนื่องจากมีความยืดหยุ่น จึงสามารถวิ่งได้อย่างราบรื่นแม้บนพื้นผิวขรุขระ
[การใช้งาน]
· ล้ออเนกประสงค์ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด
· เหมาะสำหรับรถเข็นขนของ และอื่นๆ
รหัสสินค้า |
---|
AL-75NR-B |
AL-75NRB-B |
AL-100NR-B |
AL-100NRB-B |
NR-100(42) |
NR-100(43) |
NR-130(55) |
NR-130(カバーツキ) |
NR-150(55) |
NR-150(カバーツキ) |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ (Ø) | ความกว้างของ ล้อ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (Ø) | ความกว้างของฮับ (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน/รองลื่น | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (daN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 104.05 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 75 | 27 | 8.2 | 30 | ไม่มี | 60 | |
฿ 140.33 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 75 | 27 | 8.2 | 32 | มี | 70 | |
฿ 173.31 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 100 | 27 | 8.2 | 30 | ไม่มี | 60 | ||
฿ 224.10 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 100 | 27 | 8.2 | 32 | มี | 70 | ||
฿ 234.31 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 100 | 32 | 12 | 42 | มี | 100 | |
฿ 234.31 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 100 | 32 | 12 | 43 | มี | 100 | |
฿ 335.71 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 130 | 40 | 12 | 55 | มี | 180 | |
฿ 683.41 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 130 | 40 | 12 | 56 | มี | 180 | |
฿ 400.49 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 150 | 40 | 12 | 55 | มี | 200 | |
฿ 711.30 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 150 | 40 | 12 | 56 | มี | 200 |
กำลังโหลด …
ประเภท ล้อ | วงแหวนนอก + ล้อ | วัสดุ ยาง | ยาง | วัสดุ ล้อ | ไนล่อน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง