(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตัว ก้านปรับระดับ สำหรับโหลดขนาดกลางถึงสูง
[คุณสมบัติ]
· สลักเกลียว ปรับให้เหมาะกับ สภาพแวดล้อมการใช้งาน และรายการคุณภาพของ วัสดุ
[การใช้งาน]
·สำหรับซ่อมผลิตภัณฑ์เช่นเครื่องจักรใน โรงงาน หรือ ATM
· อายุการใช้งาน ของ ลูกล้อ อีกต่อไป
รหัสสินค้า |
---|
AJ-48X60 |
AJ-410X50 |
AJ-412X70 |
AJ-512X70 |
AJ-512X100 |
AJ-516X70 |
AJ-616X70 |
AJ-620X100 |
AJ-620X170 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กว้าง (มิลลิเมตร) | โหลดที่ยอมรับได้ (กิโลนิวตัน) | ความยาวของ เกลียว L (มิลลิเมตร) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E (มิลลิเมตร) | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 396.29 | LEVELING MOUNTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 40 | 2 | 60 | 20 | 8 | |
฿ 399.92 | LEVELING MOUNTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40 | 3.5 | 50 | 20 | 10 | ||
฿ 421.77 | LEVELING MOUNTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 40 | 4 | 70 | 20 | 12 | ||
฿ 494.41 | LEVELING MOUNTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | 4 | 70 | 25 | 12 | ||
฿ 514.36 | LEVELING MOUNTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | 4 | 100 | 25 | 12 | ||
฿ 514.36 | LEVELING MOUNTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | 5 | 70 | 25 | 16 | ||
฿ 483.14 | LEVELING MOUNTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 60 | 5 | 70 | 25 | 16 | ||
฿ 606.88 | LEVELING MOUNTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 60 | 5 | 100 | 25 | 20 | ||
฿ 702.50 | LEVELING MOUNTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 60 | 5 | 170 | 25 | 20 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สกรูปรับตำแหน่ง รูปทรง สายฟ้า | การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง | ด้วย ยาง ด้านล่าง | วัสดุส่วนเกลียว | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า | วัสดุ ยาง ด้านล่าง | ยาง | คุณสมบัติ | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง