1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วควบคุมด้วยมือ ชนิดก้านโยก 3 ตำแหน่ง 5 พอร์ท

วาล์วควบคุมด้วยมือ ชนิดก้านโยก 3 ตำแหน่ง 5 พอร์ท
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,080.93/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ทำงานด้วยการกำหนดค่าที่เชื่อถือได้เรียบง่ายโดยมีความล้มเหลวเล็กน้อยกะทัดรัดและ น้ำหนักเบา บันทึก: กำลังแก้ไขข้อมูล CAD ของซีรี่ส์นี้ โปรดรอจนกว่าการแก้ไขจะเสร็จสิ้น

[คุณสมบัติ]
· ใช้ลิ้นวาล์วแบบไดอะแฟรม จึงช่วยให้สามารถเปลี่ยนทิศทางการไหลได้อย่างรวดเร็วและเฉียบคม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของลิ้นวาล์วนี้ นอกจากนี้วาล์วซีทยังมั่นคง
· โครงสร้างที่เรียบง่ายอย่างยิ่ง และมีซีทแบบพอพเพท จึงไม่ทำให้เกิดความรำคาญแม้จะมีฝุ่นจำนวนหนึ่งเข้าไปภายใน
· นอกจากนี้ยังไม่เกิดการเหนียวแม้จะปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน
· ไม่มีชิ้นส่วนเลื่อน จึงไม่จำเป็นต้องใช้สารหล่อลื่น
· ไม่เกิดปัญหาชำรุดจากการหล่อลื่นที่ไม่เพียงพอ
· ใช้งานได้โดยราบรื่นไม่ว่าจะติดตั้งในทิศทางใดก็ตาม
· การออกแบบที่กะทัดรัด ไม่เหมือนใคร โดยมีบอดี้ทำจากอลูมิเนียมอัลลอย
· ควบคุมกระบอกลมชนิดทำงานสองทางและกระบอกลมแบบจับยึดชิ้นงาน (กระบอกลมและกระบอกลมแบบจับยึดชิ้นงานที่ตำแหน่งเริ่มต้นจะมีสภาพอิสระ และสามารถทำให้เคลื่อนที่ได้ด้วยมือ)
· มีจำหน่ายวาล์วสุญญากาศ

รหัสสินค้า
2503-4H
250-4HSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียวของท่อ

฿ 5,680.30

SPECIAL TYPE VALVE 1 ชิ้น 11 วัน 3/8

฿ 5,080.93

฿ 3,049.07

SPECIAL TYPE VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1/4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง บล็อค ประเภทแนวตั้ง จำนวนพอร์ต 5- พอร์ตเชื่อมต่อ จำนวนตำแหน่งและ ฟังก์ชั่น วาล์ว ศูนย์ไอเสีย 3 ตำแหน่ง
การสลับการทำงาน ก้านโยก ธรรมดา ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก Rc (R) ประเภทและทิศทางของท่อประปา ตรงด้านล่าง
พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล(ตารางมิลลิเมตร) 15 วิธีการติดตั้ง ด้านล่าง วิธีไอเสีย ไอเสียอิสระ
สีของส่วนการดำเนินการ สีดำ ตัวเลือกของ กลไก ถือครอง ไม่มี