1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แมคคานิคอลวาล์ว ชนิดบอลแคม

แมคคานิคอลวาล์ว ชนิดบอลแคม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,551.07/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ทำงานด้วยการกำหนดค่าที่เชื่อถือได้เรียบง่ายโดยมีความล้มเหลวเล็กน้อยกะทัดรัดและ น้ำหนักเบา บันทึก: กำลังแก้ไขข้อมูล CAD ของซีรี่ส์นี้ โปรดรอจนกว่าการแก้ไขจะเสร็จสิ้น

รหัสสินค้า
2503B
2503B-2
250B
250B-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนพอร์ต ขนาดเกลียวของท่อ วิธีไอเสีย

฿ 2,558.82

SPECIAL TYPE VALVE 1 ชิ้น 11 วัน 3- พอร์ตเชื่อมต่อ3/8ไอเสียอิสระ

฿ 2,558.82

SPECIAL TYPE VALVE 1 ชิ้น 11 วัน 2- พอร์ตเชื่อมต่อ3/8-

฿ 2,551.07

SPECIAL TYPE VALVE 1 ชิ้น 11 วัน 3- พอร์ตเชื่อมต่อ1/4ไอเสียอิสระ

฿ 2,551.07

SPECIAL TYPE VALVE 1 ชิ้น 11 วัน 2- พอร์ตเชื่อมต่อ1/4-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง บล็อค ประเภทแนวตั้ง จำนวนตำแหน่งและ ฟังก์ชั่น วาล์ว 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด การสลับการทำงาน รูปทรง ของ หัวล็อค ลูก
ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก Rc (R) ประเภทและทิศทางของท่อประปา ตรงด้านล่าง พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล(ตารางมิลลิเมตร) 15
วิธีการติดตั้ง ด้านล่าง สีของส่วนการดำเนินการ เงิน ตัวเลือก น็อตล็อค สำหรับการติดตั้งแผง ไม่มี
ตัวเลือกของ กลไก ถือครอง ไม่มี