(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
[20-99/1][101-159/1][161-219/1][221-279/1][281-319/1][321-379/1][381-439/1][441-499/1][501-559/1][561-619/1][621-1960/1]
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้าผสมระหว่าง "ราง NS-01-27" และ "ตัวเลื่อน NW-01/02-27" สำหรับรางไกด์เคลื่อนที่แนวเส้นตรงชนิดบาง
[คุณสมบัติ]
· ตัวเลื่อน Iglidur J และรางชุบอโนไดซ์แข็ง มีคุณสมบัติทนต่อการเสียดสีดีเยี่ยม
· สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นและไม่ต้องซ่อมบำรุง
· ระบบรางไกด์เคลื่อนที่แนวเส้นตรงที่บางและกะทัดรัดเป็นพิเศษ
· รุ่นของราง: NS-01-27- () มม., รุ่นของตัวเลื่อน: NW-01/02-27.
· ความกว้างในการติดตั้งราง: 27 มม., ความสูงในการติดตั้ง: 9.5 มม., ความสามารถในการรับโหลดคงที่: 500 N
[การใช้งาน]
· ปราศจากน้ำมันหล่อลื่นและไม่จำเป็นต้องซ่อมบำรุง
· เหมาะสำหรับการใช้งานที่เรียบง่ายเนื่องจากติดตั้งง่าย
· รางต้องระบุความยาวขั้นต่ำหรือมากกว่า กรุณาดูแคตตาล็อกสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
รหัสสินค้า |
---|
NK-02-27-[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[20-99/1] |
NK-02-27-[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[20-99/1]-[LLY,LLYZ,LLZ,P] |
NK-02-27-[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[100,160,220,280,320,380,440,500,560,620] |
NK-02-27-[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[100,160,220,280,320,380,440,500,560,620]-[LLY,LLYZ,LLZ,P] |
NK-02-27-[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[101-159/1] |
NK-02-27-[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[101-159/1]-[LLY,LLYZ,LLZ,P] |
NK-02-27-[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[161-219/1] |
NK-02-27-[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[161-219/1]-[LLY,LLYZ,LLZ,P] |
NK-02-27-[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[221-279/1] |
NK-02-27-[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[221-279/1]-[LLY,LLYZ,LLZ,P] |
NK-02-27-[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[281-319/1] |
NK-02-27-[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[281-319/1]-[LLY,LLYZ,LLZ,P] |
NK-02-27-[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[321-379/1] |
NK-02-27-[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[321-379/1]-[LLY,LLYZ,LLZ,P] |
NK-02-27-[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[381-439/1] |
NK-02-27-[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[381-439/1]-[LLY,LLYZ,LLZ,P] |
NK-02-27-[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[441-499/1] |
NK-02-27-[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[441-499/1]-[LLY,LLYZ,LLZ,P] |
NK-02-27-[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[501-559/1] |
NK-02-27-[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[501-559/1]-[LLY,LLYZ,LLZ,P] |
NK-02-27-[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[561-619/1] |
NK-02-27-[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[561-619/1]-[LLY,LLYZ,LLZ,P] |
NK-02-27-[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[621-1960/1] |
NK-02-27-[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[621-1960/1]-[LLY,LLYZ,LLZ,P] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | หมายเลขการ สกรูหัวกลมคอเหลี่ยม | ความยาว ราง | ประเภทของ สกรูหัวกลมคอเหลี่ยม (ตัวเลือก) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | IGU DRYLIN N | 1 ชิ้น | 23 วัน | 10 | 1 ~ 9 | 20 ~ 99 | NULL | ||
- | IGU DRYLIN N | 1 ชิ้น | 23 วัน | 10 | 1 ~ 9 | 20 ~ 99 | พรีโหลด ประเภท / ลอยทิศทาง y / ลอยทิศทาง yz / ลอยทิศทาง z | ||
- | IGU DRYLIN N | 1 ชิ้น | 23 วัน | 10 | 1 ~ 9 | 100 ~ 620 | NULL | ||
- | IGU DRYLIN N | 1 ชิ้น | 23 วัน | 10 | 1 ~ 9 | 100 ~ 620 | พรีโหลด ประเภท / ลอยทิศทาง y / ลอยทิศทาง yz / ลอยทิศทาง z | ||
- | IGU DRYLIN N | 1 ชิ้น | 23 วัน | 10 | 1 ~ 9 | 101 ~ 159 | NULL | ||
- | IGU DRYLIN N | 1 ชิ้น | 23 วัน | 10 | 1 ~ 9 | 101 ~ 159 | พรีโหลด ประเภท / ลอยทิศทาง y / ลอยทิศทาง yz / ลอยทิศทาง z | ||
- | IGU DRYLIN N | 1 ชิ้น | 23 วัน | 10 | 1 ~ 9 | 161 ~ 219 | NULL | ||
- | IGU DRYLIN N | 1 ชิ้น | 23 วัน | 10 | 1 ~ 9 | 161 ~ 219 | พรีโหลด ประเภท / ลอยทิศทาง y / ลอยทิศทาง yz / ลอยทิศทาง z | ||
- | IGU DRYLIN N | 1 ชิ้น | 23 วัน | 10 | 1 ~ 9 | 221 ~ 279 | NULL | ||
- | IGU DRYLIN N | 1 ชิ้น | 23 วัน | 10 | 1 ~ 9 | 221 ~ 279 | พรีโหลด ประเภท / ลอยทิศทาง y / ลอยทิศทาง yz / ลอยทิศทาง z | ||
- | IGU DRYLIN N | 1 ชิ้น | 23 วัน | 10 | 1 ~ 9 | 281 ~ 319 | NULL | ||
- | IGU DRYLIN N | 1 ชิ้น | 23 วัน | 10 | 1 ~ 9 | 281 ~ 319 | พรีโหลด ประเภท / ลอยทิศทาง y / ลอยทิศทาง yz / ลอยทิศทาง z | ||
- | IGU DRYLIN N | 1 ชิ้น | 23 วัน | 10 | 1 ~ 9 | 321 ~ 379 | NULL | ||
- | IGU DRYLIN N | 1 ชิ้น | 23 วัน | 10 | 1 ~ 9 | 321 ~ 379 | พรีโหลด ประเภท / ลอยทิศทาง y / ลอยทิศทาง yz / ลอยทิศทาง z | ||
- | IGU DRYLIN N | 1 ชิ้น | 23 วัน | 10 | 1 ~ 9 | 381 ~ 439 | NULL | ||
- | IGU DRYLIN N | 1 ชิ้น | 23 วัน | 10 | 1 ~ 9 | 381 ~ 439 | พรีโหลด ประเภท / ลอยทิศทาง y / ลอยทิศทาง yz / ลอยทิศทาง z | ||
- | IGU DRYLIN N | 1 ชิ้น | 23 วัน | 10 | 1 ~ 9 | 441 ~ 499 | NULL | ||
- | IGU DRYLIN N | 1 ชิ้น | 23 วัน | 10 | 1 ~ 9 | 441 ~ 499 | พรีโหลด ประเภท / ลอยทิศทาง y / ลอยทิศทาง yz / ลอยทิศทาง z | ||
- | IGU DRYLIN N | 1 ชิ้น | 23 วัน | 10 | 1 ~ 9 | 501 ~ 559 | NULL | ||
- | IGU DRYLIN N | 1 ชิ้น | 23 วัน | 10 | 1 ~ 9 | 501 ~ 559 | พรีโหลด ประเภท / ลอยทิศทาง y / ลอยทิศทาง yz / ลอยทิศทาง z | ||
- | IGU DRYLIN N | 1 ชิ้น | 23 วัน | 10 | 1 ~ 9 | 561 ~ 619 | NULL | ||
- | IGU DRYLIN N | 1 ชิ้น | 23 วัน | 10 | 1 ~ 9 | 561 ~ 619 | พรีโหลด ประเภท / ลอยทิศทาง y / ลอยทิศทาง yz / ลอยทิศทาง z | ||
- | IGU DRYLIN N | 1 ชิ้น | 23 วัน | 10 | 1 ~ 9 | 621 ~ 1960 | NULL | ||
- | IGU DRYLIN N | 1 ชิ้น | 23 วัน | 10 | 1 ~ 9 | 621 ~ 1960 | พรีโหลด ประเภท / ลอยทิศทาง y / ลอยทิศทาง yz / ลอยทิศทาง z |
กำลังโหลด …
รูปทรง สไลเดอร์ | ประเภทการจัดเก็บใน ราง | ประเภทการขาย | หน่วยเดียว | ประเภท | สินค้าชุดประกอบ (ราง + ตัวเลื่อน) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ สกรูหัวกลมคอเหลี่ยม | ผิวเรียบ (มีเกลียว) | ความสูงของ พื้นผิว ติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 5 | ขนาดภายนอก ราง (ขนาด)(มิลลิเมตร) | 27 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง