(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
[20-99/1][101-159/1][161-219/1][221-279/1][281-319/1][321-379/1][381-439/1][441-499/1][501-559/1][561-619/1][621-1960/1]
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ระบบรางไกด์เคลื่อนที่แนวเส้นตรงที่บางและกะทัดรัดเป็นพิเศษ เหมาะสำหรับการใช้งานที่เรียบง่ายและติดตั้งง่าย ไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษา
รหัสสินค้า |
---|
NS-01-17;[20-99/1] |
NS-01-17;[100,160,220,280,320,380,440,500,560,620] |
NS-01-17;[101-159/1] |
NS-01-17;[161-219/1] |
NS-01-17;[221-279/1] |
NS-01-17;[281-319/1] |
NS-01-17;[321-379/1] |
NS-01-17;[381-439/1] |
NS-01-17;[441-499/1] |
NS-01-17;[501-559/1] |
NS-01-17;[561-619/1] |
NS-01-17;[621-1960/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว ราง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | IGU DRYLIN N | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 20 ~ 99 | ||
- | IGU DRYLIN N | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 100 ~ 620 | ||
- | IGU DRYLIN N | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 101 ~ 159 | ||
- | IGU DRYLIN N | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 161 ~ 219 | ||
- | IGU DRYLIN N | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 221 ~ 279 | ||
- | IGU DRYLIN N | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 281 ~ 319 | ||
- | IGU DRYLIN N | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 321 ~ 379 | ||
- | IGU DRYLIN N | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 381 ~ 439 | ||
- | IGU DRYLIN N | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 441 ~ 499 | ||
- | IGU DRYLIN N | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 501 ~ 559 | ||
- | IGU DRYLIN N | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 561 ~ 619 | ||
- | IGU DRYLIN N | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 621 ~ 1960 |
กำลังโหลด …
รูปทรง สไลเดอร์ | ประเภทการจัดเก็บใน ราง | ประเภทการขาย | หน่วยเดียว | ประเภท | สินค้าเดี่ยว (ราง) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ สกรูหัวกลมคอเหลี่ยม | ผิวเรียบ (รูติดตั้ง) | ขนาดภายนอก ราง (ขนาด)(มิลลิเมตร) | 17 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง