1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ส่วนประกอบราง NK-01/02-40 สำหรับรางไกด์เคลื่อนที่แนวเส้นตรงชนิดบาง DryLin N (ชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น)

ส่วนประกอบราง NK-01/02-40 สำหรับรางไกด์เคลื่อนที่แนวเส้นตรงชนิดบาง DryLin N (ชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ระบบรางไกด์เคลื่อนที่แนวเส้นตรงที่บางและกะทัดรัดเป็นพิเศษ เหมาะสำหรับการใช้งานที่เรียบง่ายและติดตั้งง่าย ไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษา

รหัสสินค้า
NS-01-40;[20-99/1]
NS-01-40;[100,​160,​220,​280,​320,​380,​440,​500,​560,​620]
NS-01-40;[101-159/1]
NS-01-40;[161-219/1]
NS-01-40;[221-279/1]
NS-01-40;[281-319/1]
NS-01-40;[321-379/1]
NS-01-40;[381-439/1]
NS-01-40;[441-499/1]
NS-01-40;[501-559/1]
NS-01-40;[561-619/1]
NS-01-40;[621-3000/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว ราง

-

IGU DRYLIN N 1 ชิ้น 11 วัน 1020 ~ 99

-

IGU DRYLIN N 1 ชิ้น 11 วัน 10100 ~ 620

-

IGU DRYLIN N 1 ชิ้น 11 วัน 10101 ~ 159

-

IGU DRYLIN N 1 ชิ้น 11 วัน 10161 ~ 219

-

IGU DRYLIN N 1 ชิ้น 11 วัน 10221 ~ 279

-

IGU DRYLIN N 1 ชิ้น 11 วัน 10281 ~ 319

-

IGU DRYLIN N 1 ชิ้น 11 วัน 10321 ~ 379

-

IGU DRYLIN N 1 ชิ้น 11 วัน 10381 ~ 439

-

IGU DRYLIN N 1 ชิ้น 11 วัน 10441 ~ 499

-

IGU DRYLIN N 1 ชิ้น 11 วัน 10501 ~ 559

-

IGU DRYLIN N 1 ชิ้น 11 วัน 10561 ~ 619

-

IGU DRYLIN N 1 ชิ้น 11 วัน 10621 ~ 3000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง สไลเดอร์ ประเภทการจัดเก็บใน ราง ประเภทการขาย หน่วยเดียว ประเภท สินค้าเดี่ยว (ราง)
ประเภทการ สกรูหัวกลมคอเหลี่ยม ผิวเรียบ (รูติดตั้ง) ขนาดภายนอก ราง (ขนาด)(มิลลิเมตร) 40