(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
[20-99/1][101-159/1][161-219/1][221-279/1][281-319/1][321-379/1][381-439/1][441-499/1][501-559/1][561-619/1][621-3000/1]
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รางไกด์เดี่ยวสำหรับใช้ร่วมกับ "รางไกด์เคลื่อนที่แนวเส้นตรงชนิดบาง NW-01/02-27"
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นและไม่ต้องซ่อมบำรุง
· รางนี้ทำจากอลูมิเนียมชุบอโนไดซ์แข็ง และทนต่อการเสียดสีได้ดีเยี่ยม
*ไม่มีตัวเลื่อนให้ในชุด
· ความกว้างในการติดตั้งราง: 27 มม.
· ตัวเลื่อนที่รองรับการใช้งาน: NW-01/02-27 · ความสูงในการติดตั้ง: 9.5 มม., ความสามารถในการรับโหลดคงที่: 500 N, ขนาดเกลียวยึด: M4
· ชนิดบางเหมาะสำหรับสถานที่ที่มีพื้นที่ติดตั้งจำกัด
[การใช้งาน]
· สามารถใช้ร่วมกับ "รางไกด์เคลื่อนที่แนวเส้นตรงชนิดบาง Drylin N NW-01/02-27"
· รางต้องระบุความยาวขั้นต่ำหรือมากกว่า กรุณาดูแคตตาล็อกสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
รหัสสินค้า |
---|
NS-01-27;[20-99/1] |
NS-01-27;[100,160,220,280,320,380,440,500,560,620] |
NS-01-27;[101-159/1] |
NS-01-27;[161-219/1] |
NS-01-27;[221-279/1] |
NS-01-27;[281-319/1] |
NS-01-27;[321-379/1] |
NS-01-27;[381-439/1] |
NS-01-27;[441-499/1] |
NS-01-27;[501-559/1] |
NS-01-27;[561-619/1] |
NS-01-27;[621-3000/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว ราง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | IGU DRYLIN N | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 20 ~ 99 | ||
- | IGU DRYLIN N | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 100 ~ 620 | ||
- | IGU DRYLIN N | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 101 ~ 159 | ||
- | IGU DRYLIN N | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 161 ~ 219 | ||
- | IGU DRYLIN N | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 221 ~ 279 | ||
- | IGU DRYLIN N | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 281 ~ 319 | ||
- | IGU DRYLIN N | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 321 ~ 379 | ||
- | IGU DRYLIN N | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 381 ~ 439 | ||
- | IGU DRYLIN N | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 441 ~ 499 | ||
- | IGU DRYLIN N | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 501 ~ 559 | ||
- | IGU DRYLIN N | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 561 ~ 619 | ||
- | IGU DRYLIN N | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 621 ~ 3000 |
กำลังโหลด …
รูปทรง สไลเดอร์ | ประเภทการจัดเก็บใน ราง | ประเภทการขาย | หน่วยเดียว | ประเภท | สินค้าเดี่ยว (ราง) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ สกรูหัวกลมคอเหลี่ยม | ผิวเรียบ (รูติดตั้ง) | ขนาดภายนอก ราง (ขนาด)(มิลลิเมตร) | 27 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง