(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รางไกด์เคลื่อนที่แนวเส้นตรงที่ทำงานได้แม้ในสภาวะการใช้งานที่ทรหด น้ำหนักเบาและติดตั้งง่าย ให้การปกป้องอย่างครอบคลุมจากสสารภายนอกด้วยคุณสมบัติที่ไม่ต้องบำรุงรักษา และทนทานต่อฝุ่นละออง น้ำ สารเคมี และแรงกระแทก
[คุณสมบัติ]
· ตัวเลื่อนปรับช่องว่างแบบแมนวลได้
· ไม่จำเป็นต้องซ่อมบำรุงรักษา และทำงานได้โดยไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่น
· ความทนทานต่อการกัดกร่อนดีเยี่ยม
· รางทำจากอลูมิเนียมชุบอโนไดซ์
· สำหรับการจัดรูแบบสมมาตรแบบมาตรฐาน, C5 = C6
· สีแตกต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากความหนาของการเคลือบผิว
รหัสสินค้า |
---|
TK-01-15-[1,2]-[100-4000/1] |
TK-01-20-[1,2]-[87-4000/1] |
TK-01-25-[1,2]-[96-4000/1] |
TK-01-30-[1,2]-[109-4000/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงของ พื้นผิว ติดตั้ง (มิลลิเมตร) | หมายเลขการ สกรูหัวกลมคอเหลี่ยม | ความยาว ราง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | DRYLIN T | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 24 | 1 ~ 2 | 100 ~ 4000 | ||
- | DRYLIN T | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 30 | 1 ~ 2 | 87 ~ 4000 | ||
- | DRYLIN T | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 36 | 1 ~ 2 | 96 ~ 4000 | ||
- | DRYLIN T | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 42 | 1 ~ 2 | 109 ~ 4000 |
กำลังโหลด …
รูปทรง สไลเดอร์ | ประเภท บล็อค | ประเภทการขาย | คลองเลื่อย | ประเภท | สินค้าชุดประกอบ (ราง + ตัวเลื่อน) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ สกรูหัวกลมคอเหลี่ยม | รูปทรงบล็อค |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง