(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
[20-189/1][191-339/1][341-489/1][491-639/1][641-789/1][791-939/1][941-1089/1][1091-4000/1]
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ระบบรางไกด์เคลื่อนที่แนวเส้นตรงที่บางและกะทัดรัดเป็นพิเศษ เหมาะสำหรับการใช้งานที่เรียบง่ายและติดตั้งง่าย ไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษา
รหัสสินค้า |
---|
NS-01-80;[20-189/1] |
NS-01-80;[1091-4000/1] |
NS-01-80;[190,340,490,640,790,940,1090] |
NS-01-80;[191-339/1] |
NS-01-80;[341-489/1] |
NS-01-80;[491-639/1] |
NS-01-80;[641-789/1] |
NS-01-80;[791-939/1] |
NS-01-80;[941-1089/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว ราง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | IGU DRYLIN N | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 20 ~ 189 | ||
- | IGU DRYLIN N | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 1091 ~ 4000 | ||
- | IGU DRYLIN N | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 190 ~ 1090 | ||
- | IGU DRYLIN N | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 191 ~ 339 | ||
- | IGU DRYLIN N | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 341 ~ 489 | ||
- | IGU DRYLIN N | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 491 ~ 639 | ||
- | IGU DRYLIN N | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 641 ~ 789 | ||
- | IGU DRYLIN N | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 791 ~ 939 | ||
- | IGU DRYLIN N | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 941 ~ 1089 |
กำลังโหลด …
รูปทรง สไลเดอร์ | ประเภทการจัดเก็บใน ราง | ประเภทการขาย | หน่วยเดียว | ประเภท | สินค้าเดี่ยว (ราง) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ สกรูหัวกลมคอเหลี่ยม | ผิวเรียบ (รูติดตั้ง) | ขนาดภายนอก ราง (ขนาด)(มิลลิเมตร) | 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง