1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สเตจแบบหางเหยี่ยว แกน XYZ

สเตจแบบหางเหยี่ยว แกน XYZ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 17,923.92/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- แกน XYZ แบบหางประกบ จาก SURUGA SEIKI
- มี 2 ขนาดให้เลือก 25x25 mm (B05-07, B05-07R) และ 40x80 mm (B05-7NHR)
- สามารถเลือกความสามารถในการรับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 6.9 N ถึง 14.7 N
- ความละเอียด (บ่งชี้ระดับเวอร์เนียร์): 0.1 mm/ส่วน
- ระยะการเคลื่อนที่ต่อการหมุนคือ 17 mm (B05-07, B05-07R) และ 20 mm (B05-7NHR)
- วัสดุของ B05-07 และ B05-07R ทำจากทองเหลืองเคลือบแบล็คออกไซด์ ในขณะที่ B05-7NHR ทำจากอลูมิเนียมพร้อมอะโนไดซ์สีดำ

รหัสสินค้า
B05-07
B05-07R
B05-7NHR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(N)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ X)
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Y)
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Z)
(มิลลิเมตร)
ย้อนกลับ

฿ 17,923.92

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10ถึง 25ถึง 25ทองเหลืองเคลือบผิวแบล็คออกไซด์25256.9±5±5±5มาตรฐาน

฿ 21,821.22

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10ถึง 25ถึง 25ทองเหลืองเคลือบผิวแบล็คออกไซด์25256.9±5±5±5ขวาและซ้าย

฿ 22,741.59

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1061 ถึง 9026 ถึง 40อะลูมิเนียมอะโนไดซ์สีดำ804014.7±10±10±10ขวาและซ้าย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พื้นผิว สเตจ แกน Z แนวตั้ง พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)(N) 5 ถึง 30 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน X) (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) ถึง± 10 มม
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน y) (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) ถึง± 10 มม สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน Z) (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) ถึง± 10 มม วิธีการให้อาหาร ราว พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ
ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) สไลด์ประกบ รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) ไม่ ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด ด้าน
แคลมป์ยึด มาตรฐาน มือจับ คู่ / มือจับ เดียว มือจับเดี่ยว วิธีการฟีด (ที่มี สเกลเวอร์เนียร์) พร้อมสเกลเวอร์เนียร์