1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์ควบคุม วาล์วเร่งระบายลม QE, ซีรีส์ SQE

อุปกรณ์ควบคุม วาล์วเร่งระบายลม QE, ซีรีส์ SQE
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 682.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

วาล์วเร่งระบายลมที่เหมาะสำหรับควบคุมความดันลมและระบายลม
[คุณสมบัติ]
· วาล์วเร่งระบายลมนี้สามารถใช้เป็นชัตเทิลวาล์วได้เช่นกัน
· มีขนาดท่อให้เลือกตั้งแต่ M5 ถึง Rc3/4
[การใช้งาน]
· สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์นิวเมติกส์ และไลน์การผลิตในหลากหลายอุตสาหกรรม

รหัสสินค้า
QE2
QE3
QE4
QE5
SQE
SQE1
SQE2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ วัสดุ ซีล ช่วงความดันใช้งาน
(MPa)
พื้นที่ส่วนที่มีประสิทธิภาพทิศทางไปข้างหน้า
(ตารางมิลลิเมตร)
พื้นที่ส่วนที่มีประสิทธิภาพอากาศเสีย
(ตารางมิลลิเมตร)
สกรู ท่อในด้านอินพุต สกรู ในท่อด้านการ เอาต์พุต หัวข้อท่อประปาไอเสีย

฿ 1,868.85

SPECIAL TYPE VALVE 1 ชิ้น 11 วัน อะลูมิเนียมยางยูรีเทน0.07~ 0.95050Rc1/4Rc1/4Rc3/8

฿ 1,883.43

SPECIAL TYPE VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน อะลูมิเนียมยางยูรีเทน0.07~ 0.96060Rc3/8Rc3/8Rc3/8

฿ 2,122.75

SPECIAL TYPE VALVE 1 ชิ้น 13 วัน อะลูมิเนียมยางยูรีเทน0.07~ 0.9120140Rc1/2Rc1/2Rc3/4

฿ 2,258.75

SPECIAL TYPE VALVE 1 ชิ้น 11 วัน อะลูมิเนียมยางยูรีเทน0.07~ 0.9140160Rc3/4Rc3/4Rc3/4

฿ 682.50

SPECIAL TYPE VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ทองเหลืองยางสังเคราะห์0.03~ 0.92.52.5M5M5M5

฿ 1,756.29

SPECIAL TYPE VALVE 1 ชิ้น 3 วัน สังกะสีหล่อขึ้นรูปยางยูรีเทน0.07~ 0.92128Rc1/8Rc1/8Rc1/4

฿ 1,755.97

SPECIAL TYPE VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สังกะสีหล่อขึ้นรูปยางยูรีเทน0.07~ 0.93037Rc1/4Rc1/4Rc1/4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด วาล์ว ไอเสียด่วน ด้านอินพุตประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ P (P1) เกลียวใน ด้าน เอาต์พุต พอร์ตเชื่อมต่อ แบบ A เกลียวใน
ด้านท่อไอเสีย พอร์ตเชื่อมต่อ แบบ R เกลียวใน