1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อยูรีเทนใหม่ ซีรีส์ NU ปลอดน้ำมัน

ท่อยูรีเทนใหม่ ซีรีส์ NU ปลอดน้ำมัน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 715.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่าเดิมในขณะที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในใหญ่กว่าเดิม พร้อมความแข็งแรงที่ดียิ่งขึ้น
· ท่อสำหรับท่อแรงดันลมเพื่อรองรับอัตราการไหลที่สูงยิ่งขึ้น
▪ ได้ประโยชน์ในด้านความประหยัดคุ้มค่าด้วยเช่นกัน

รหัสสินค้า
NU-04-20-P80
NU-04-20-W-P80
NU-06-20-P80
NU-06-20-W-P80
NU-08-20-P80
NU-08-20-W-P80
NU-10-20-P80
NU-10-20-W-P80
NU-12-20-P80
NU-12-20-W-P80
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
OD [ความแตกต่าง] ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
ID [ความแตกต่าง] สี รัศมีความโค้งต่ำสุด
(มิลลิเมตร)

฿ 715.90

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน 4ถึง 42.5ถึง 3สีดำ8

฿ 715.90

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน 4ถึง 42.5ถึง 3ขาว8

฿ 960.79

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น 11 วัน 6ถึง 64.5ถึง 5สีดำ16

฿ 1,032.63

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน 6ถึง 64.5ถึง 5ขาว16

฿ 1,935.09

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน 8ถึง 86ถึง 6สีดำ24

฿ 1,935.09

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน 8ถึง 86ถึง 6ขาว24

฿ 2,677.01

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน 10ถึง 107.5ถึง 8สีดำ30

฿ 2,677.01

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน 10ถึง 107.5ถึง 8ขาว30

฿ 3,852.84

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน 12ถึง 159ถึง 9สีดำ36

฿ 3,852.84

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน 12ถึง 159ถึง 9ขาว36

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แบบตรง ตัดการใช้บริการ ไม่ วัสดุ ยูรีเทน
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศอัด สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน สถานการณ์ที่สะอาด / สุญญากาศ จำนวน คอร์/แกน(คอร์/แกน) 1
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) 0:: 60 ช่วง ความดัน ใช้งาน (เมื่อใช้อากาศ)(MPa) -0.1:: 1 ความยาว M(ม.) 20